Vanne pneumatique à membrane 2/2 voies en métal

GEMÜ D41

Vanne à membrane en acier inoxydable avec joint et membrane pour un contrôle précis des flux dans les applications industrielles.

Vanne à membrane performante avec technologie EasyLock

Informations sur le produit

La vanne à membrane à commande pneumatique GEMÜ D41 est conçue pour être utilisée dans des domaines d'application stériles. La membrane sépare hermétiquement l'actionneur du fluide de service. La vanne GEMÜ D41 dotée de la technologie EasyLock est entièrement montée sans pièces détachées via un engrenage central. Tous les composants de l'actionneur (excepté les joints et les éléments structurels) sont en inox. Cette vanne est disponible avec les fonctions de commande « Normalement fermée », « Normalement ouverte » et « Double effet ».

Caractéristiques principales

  • Convient à l'utilisation dans les process hygiéniques et aseptiques (compatible avec les cycles de CIP/SIP)
  • Montage de membrane et de l'actionneur rapide, sûr et facile au moyen d'un démultiplicateur central, grâce à la technologie EasyLock
  • Nécessitant peu d'entretien grâce à la membrane compartimentée, donc pas besoin de resserrer
  • Valeurs Kv très élevées grâce au corps de vanne aux performances d‘écoulement optimisées
  • Marquage de l'angle d’inclinaison (hashmark)
  • Indicateur optique de position et capot transparent de série
  • Extension modulaire simple possible au moyen de composants d'automatisation de pointe
Vanne à membrane en acier inoxydable avec joint et membrane pour un contrôle précis des flux dans les applications industrielles.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
-10 à 100 °C
Température de stérilisation
max. 150 °C
Température ambiante
-10 à 80 °C
Pression de service
0 à 10 bars
Diamètres nominaux
DN 10 à 40
Formes de corps
Corps à passage en ligne
Corps en T
Types de raccordement
Clamp
Embout
Normes de raccordement
ASME
DIN
EN
ISO
Matériaux du corps
(316L), matériau forgé
1.4435 (316L), bloc usiné
Matériaux de membrane
PTFE/EPDM
Conformités
ATEX
FDA
Règlement (CE) N° 1935/2004
Règlement (UE) n° 10/2011
USP

Téléchargements

14 Résultats
  • Produktzertifikat passivated - electropolished GEMÜ valve body collection

    pdf (86 KB) -
    DE

  • Operating instructions GEMÜ D41

    pdf (7 MB) -
    DE/EN

  • Funktionale-Sicherheit-FMEDA-gemue-D40-D41-de-2026-01-16

    pdf (94 KB) -
    DE

  • Produktbroschüre

    pdf (610 KB) -
    DE

  • Notice d'utilisation GEMÜ D41

    pdf (5 MB) -
    FR

  • Operating instructions GEMÜ D41

    pdf (5 MB) -
    EN

  • Herstellererklaerung-Verordnung-EU-2024-590-de-2026-02-25

    pdf (84 KB) -
    DE

  • Product certificate passivated - Electropolished GEMÜ valve body collection

    pdf (37 KB) -
    EN

  • Betriebsanleitung GEMÜ D41

    pdf (5 MB) -
    DE

  • Datenblatt GEMÜ D41

    pdf (3 MB) -
    DE

  • Product brochure

    pdf (595 KB) -
    EN

  • Manufacturers-Declaration-Regulation-EU-2024-590-gb-2026-02-24

    pdf (39 KB) -
    EN

Services adaptés