Vanne à membrane 2/2 voies pneumatique en plastique

GEMÜ R690

Vanne à membrane pneumatique en plastique avec raccords à manchons adhésifs – idéale pour le traitement de l'eau, l'industrie chimique et la technologie des procédés.

Vanne à membrane d'utilisation universelle avec corps de vanne haut débit

Informations sur le produit

La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ R690 dispose d'un actionneur pneumatique à membrane nécessitant peu d'entretien. Cette vanne est disponible avec les fonctions de commande « Normalement fermée (NF) », « Normalement ouverte (NO) » et « Double effet (DE) ». Le corps de vanne à haut rendement permet d'obtenir un haut débit avec une dimension compacte.

Caractéristiques principales

  • Design compact de l'installation grâce à un corps de vanne haut débit à écoulement optimisé
  • Consommation d'air de pilotage réduite
  • Jeu de ressort modifié pour applications impliquant une pression de commande réduite disponible
  • Répétiteur de position et positionneur disponibles en option
  • Limitation de la course de fermeture disponible en option
Vanne à membrane pneumatique en plastique avec raccords à manchons adhésifs – idéale pour le traitement de l'eau, l'industrie chimique et la technologie des procédés.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
-10 à 80 °C
Température ambiante
-10 à 50 °C
Pression de service
0 à 10 bars
Diamètres nominaux
DN 15 à 100
Formes de corps
Corps à passage en ligne
Normes de raccordement
ANSI
ASTM
BS
DIN
EN
ISO
JIS
Types de raccordement
Bride
Embout
Raccord union
Matériaux du corps
ABS
PP, renforcé
PVC-U, gris
PVDF
Revêtement interne PP-H, gris / revêtement externe PP, renforcé
Revêtement interne PVDF / revêtement externe PP, renforcé
Matériaux de membrane
EPDM
FKM
NBR
PTFE/EPDM
Conformités
ACS
EAC
FDA
System 1+

Téléchargements

27 Résultats
  • Information technique GEMÜ R629, R639, R647, R649, R677, R690

    pdf (680 KB) -
    FR

  • Information technique Conseils de montage de vannes à membrane pour les fluides abrasifs et contenant des particules GEMÜ

    pdf (254 KB) -
    FR

  • Notice d'utilisation GEMÜ R690

    pdf (1 MB) -
    FR

  • Brochure produit Vanne à membrane en plastique GEMÜ R690

    pdf (303 KB) -
    FR

  • Certificat du produit machinery - GEMÜ product collection

    pdf (341 KB) -
    FR

  • Brochure produit Technique de vannes, de mesure et de régulation pour les installations de biogaz et le traitement du biométhane

    pdf (5 MB) -
    FR

  • Brochure d'application Traitement de l'eau dans les piscines

    pdf (1 MB) -
    FR

  • Brochure d'application Ultra-filtration pour eau potable

    pdf (511 KB) -
    FR

  • Fiche technique GEMÜ R690

    pdf (4 MB) -
    FR

  • Notice d'utilisation GEMÜ R690

    pdf (6 MB) -
    FR

  • Product brochure Valves, measurement and control systems for biogas plants and biomethane treatment

    pdf (6 MB) -
    EN

  • Application brochure Durable Valve Solutions for Mining Industry and Hydrometallurgy

    pdf (2 MB) -
    EN

Services adaptés