Vanne à clapet 2/2 voies pneumatique métallique

GEMÜ 530

Vanne à siège avec boîtier en acier inoxydable, raccords à bride et actionneur pneumatique pour applications industrielles destinées à la régulation du débit.

Vanne à siège droit avec entraînement en acier inoxydable de haute qualité

Informations sur le produit

La vanne à clapet à siège droit 2/2 voies GEMÜ 530 est à commande pneumatique et dispose d'un actionneur à piston en inox assemblé, robuste et nécessitant peu d'entretien. L'étanchéité au niveau de l'axe est assurée par un ensemble presse-étoupe se positionnant de lui-même ; on obtient ainsi un presse-étoupe d'axe de vanne fiable et nécessitant peu d'entretien, même après une utilisation prolongée. Le joint racleur placé devant le presse-étoupe protège en plus le joint de l'encrassement et de tout endommagement.

Caractéristiques principales

  • Actionneur en inox résistant aux conditions ambiantes agressives
  • Pour le contact avec les aliments conformément au règlement (CE) n° 1935/2004
  • Plage de température et de pression étendue
  • Conception précise de l'actionneur, en fonction de la pression de service
  • ATEX disponible en option
  • Convient pour les fonctions d'arrêt et de régulation
  • Adapté au vide jusqu'à 20 mbars (a) en standard
Vanne à siège avec boîtier en acier inoxydable, raccords à bride et actionneur pneumatique pour applications industrielles destinées à la régulation du débit.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
-40 à 210 °C
Température ambiante
-20 à 60 °C
Pression de service
0 à 40 bars
Diamètres nominaux
DN 15 à 100
Formes de corps
Corps à passage en ligne
Types de raccordement
Bride
Normes de raccordement
ANSI
ASME
EN
ISO
JIS
Matériaux du corps
1.4408, inox de fonderie
EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Matériaux du joint de siège
1.4404
PTFE
PTFE, renforcé
Conformités
ATEX
CRN
EAC
FDA
FMEDA
Oxygène
Règlement (CE) N° 1935/2004
Règlement (UE) n° 10/2011
RoHS
TA-Luft

Téléchargements

22 Résultats
  • Notice de montage GEMÜ 514, 530, 532, 534, 550, 554 514, 530, 532, 534, 550, 554

    pdf (532 KB) -
    FR

  • Fiche de spécifications_Vannes à clapet et de régulation_fr.

    pdf (1 MB) -
    FR

  • Information technique GEMÜ 514, 530, 532, 534, 550, 554

    pdf (236 KB) -
    FR

  • Fiche technique GEMÜ 530

    pdf (3 MB) -
    FR

  • Certificat du produit machinery - GEMÜ product collection

    pdf (341 KB) -
    FR

  • Product certificate O2 - GEMÜ globe valve collection

    pdf (62 KB) -
    DE/EN/FR

  • Notice d'utilisation GEMÜ 530

    pdf (4 MB) -
    FR

  • Technical information GEMÜ 514, 530, 532, 534, 550, 554

    pdf (222 KB) -
    EN

  • Montageanleitung / Assembly instructions GEMÜ 514, 530, 532, 534, 550, 554

    pdf (802 KB) -
    DE/EN

  • Product brochure Actuator replacement for globe valves

    pdf (288 KB) -
    EN

  • Technical information GEMÜ 514, 550, 554, 530, 532, 534 valves overview

    pdf (328 KB) -
    EN

  • Validation guide GEMÜ 312, 314, 343, 352, 354, 505, 507, 514, 519, 522, 529, 530, 532, 533, 534, 536, 537, 539, 543, 549, 550, 553, 554, 555, 565, 566, N560, N570, R563, S40, S560

    pdf (3 MB) -
    EN

Services adaptés