Vanne papillon manuelle en métal

GEMÜ R487 Victoria

Vanne papillon manuelle avec poignée à levier, disque en acier inoxydable et raccord à bride – idéale pour le traitement de l'eau, la chimie et la technologie des procédés.

Vanne papillon à étanchéité souple et à palier central

Informations sur le produit

La vanne papillon métallique à axe centré et à étanchéité compressible GEMÜ R487 Victoria est à commande manuelle. En fonction des spécifications du client, elle peut être équipée d'une poignée ou d'un démultiplicateur manuel. La vanne papillon est disponible dans les diamètres nominaux DN 25 à 600 et avec les valeurs d'encombrement normalisées suivant ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 catégorie A (DIN 3202 K1) dans les versions de corps annulaire, à oreilles taraudées et à section en U.

Caractéristiques principales

  • Couples faibles grâce aux douilles revêtues de PTFE
  • Étanchéité sans gouttes ni bulles selon EN 12266-1/P12, taux de fuite A
  • Matériau de la manchette peut être lu en état installé
  • Papillon mince pour de meilleures valeurs Kv
  • Revêtement de corps robuste comparable à ISO 12944-6 C5
  • Possibilité de sélectionner différents types d'actionneurs
  • Accessoires en option montés, réglés et contrôlés prêts à fonctionner
Vanne papillon manuelle avec poignée à levier, disque en acier inoxydable et raccord à bride – idéale pour le traitement de l'eau, la chimie et la technologie des procédés.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
-10 à 160 °C
Température ambiante
-10 jusqu'à 70 °C
Pression de service
0 jusqu'à 16 bar
Diamètres nominaux
DN 25 à 600
Formes de boîtier
À oreilles taraudées
Annulaire
Section en U
Normes de raccordement
ANSI
AS
BS
DIN
EN
ISO
JIS
Matériaux du corps
EN-GJS-400-15, fonte à graphite sphéroïdal
EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Revêtement du corps
Époxy
Matériaux de la manchette
EPDM
FKM
NBR
SBR, résistant à l'abrasion
Silicone
Matériaux du papillon
1.4408, inox de fonderie
1.4408, inox de fonderie poli
1.4469, fonte d'acier Duplex
EN-GJS-400-15, fonte sphéroïdale
Revêtement de papillon
Époxy
Halar®
Rilsan®
Conformités
ACS
ASME GEMÜ B31.3
Belgaqua
DNV GL
DVGW Eau Potable
DVGW Gaz
FDA
FMEDA
NSF
Oxygène
Protection contre les explosions
Règlement (CE) N° 1935/2004
TA-Luft
WRAS

Téléchargements

45 Résultats
  • Ficha técnica GEMÜ R487

    pdf (6 MB) -
    ES

  • Användarhandbok GEMÜ R487

    pdf (8 MB) -
    SV

  • Datenblatt GEMÜ R487

    pdf (6 MB) -
    DE

  • bs_a_IND_13_mining_industry_pt

    pdf (2 MB) -
    PT

  • Baumusterprüfbescheinigung DVGW ZP 5101 - GEMÜ R48X NBR

    pdf (648 KB) -
    DE

  • Betriebsanleitung GEMÜ R487

    pdf (6 MB) -
    DE

  • Fiche technique GEMÜ R487

    pdf (6 MB) -
    FR

  • Certificat du produit Belgaqua - GEMÜ 48X, R48X EPDM Sunaflex

    pdf (214 KB) -
    FR

  • Baumusterprüfbescheinigung DVGW-G - GEMÜ R480, R481, R487, R488

    pdf (2 MB) -
    DE

  • Product certificate WRAS - GEMÜ R48X

    pdf (124 KB) -
    EN

  • Product certificate TA-Luft - GEMÜ R48X

    pdf (108 KB) -
    EN

  • Instrukcja obsługi GEMÜ R487

    pdf (8 MB) -
    PL

Services adaptés