Le site web de GEMÜ utilise des cookies. La poursuite de l'utilisation de cette page signifie que vous acceptez les cookies. Pour paramétrer votre compte, veuillez cliquer hier.

GEMÜ 0324

Électrovanne pilote à commande électrique

  • Description
  • Caractéristiques
  • Détails techniques

L'électrovanne pilote 3/2 voies à commande directe GEMÜ 0324 a été conçue pour le montage direct sur des vannes pneumatiques. Le carter de l'actionneur est en plastique. L'électro-aimant est moulé dans une pièce plastique.

  • Conception robuste
  • Électro-aimant facile à échanger
  • LED intégré en option (version M12)
  • Grand nombre de versions autorisant un champ d'application accru
  • Montage en batterie modulaire
  • Type de raccordement: Orifices taraudés
  • Actionneur: Électromagnétique
  • ATEX
  • Protection contre les explosions
  • Matériau du corps: PA
  • Pression de service max.: 10 bar
  • Température max. du fluide: 50 ° C
  • Température min. du fluide: -10 ° C
  • Diamètres nominaux: DN 2
  • Vanne pilote

News zum Produkt

07.10.2015

Evaluation de sécurité fonctionnelle (SIL) des produits GEMÜ

GEMÜ a évalué divers produits selon les niveaux d'intégrité de sécurité (SIL) en collaboration avec l'organisme de contrôle indépendant EXIDA.

News zum Produkt

07.10.2015

Evaluation de sécurité fonctionnelle (SIL) des produits GEMÜ

GEMÜ a évalué divers produits selon les niveaux d'intégrité de sécurité (SIL) en collaboration avec l'organisme de contrôle indépendant EXIDA.