Secteurs et domaines d'application
Les clapets anti-retour sont utilisés dans presque tous les types d'installations et dans de très nombreux processus et applications dans tous les secteurs. GEMÜ propose également des vannes anti-retour et des clapets anti-retour.
- Température du fluide :-10 à 180 °C
- Température ambiante:-10 à 60 °C
- Pression de service :0,2 à 25 bars
- Diamètres nominaux :DN 6 à 50
- Types de raccordement :Clamp | Embout | Raccord à bride | Raccord à visser
- Normes de raccordement:ANSI | ASME | DIN | EN | ISO | SMS
- Matériaux du corps:1.4408, inox de fonderie | 1.4435 (BN2), inox forgé | 1.4435, inox de fonderie
- Matériaux d'étanchéité:PFA | PTFE
- Conformités:ATEX | EAC | FDA
- Température du fluide :à 130 °C
- Température ambiante:à 100 °C
- Pression de service :à 6 bars
- Diamètres nominaux :DN 4 à 20
- Types de raccordement :Flare
- Matériaux du corps:PTFE
- Matériaux d'étanchéité:PTFE
- Conformités:EAC
- Température du fluide :5 à 80 °C
- Température ambiante:5 à 50 °C
- Pression de service :à 16 bars
- Diamètres nominaux :DN 10 à 100
- Types de raccordement :Embout | Orifice lisse à coller | Raccord à bride | Raccord à visser
- Normes de raccordement:ANSI | DIN | EN
- Matériaux du corps:PP-H, natur | PVC-U
- Matériaux d'étanchéité:EPDM | FKM
- Conformités:ATEX
- Température du fluide :-196 à 400 °C
- Pression de service :à 40 bars
- Diamètres nominaux :DN 15 à 300
- Types de raccordement :Raccord à bride
- Normes de raccordement:ANSI | ASME | EN
- Matériaux du corps:1.0619, fonte d'acier zinguée | 1.4408, inox de fonderie
- Matériaux d'étanchéité:EPDM | FKM | NBR | PTFE
- Matériaux du clapet/de la rondelle de compression à 3 branches:1.4408, inox de fonderie | 1.4469, fonte d'acier Duplex
- Matériaux du ressort :1.4571, acier à ressort | 2.4610
- Conformités:ATEX | DVGW Eau potable | EAC | FDA | KTW
- Température du fluide :-200 à 300 °C
- Pression de service :à 16 bars
- Diamètres nominaux :DN 50 à 600
- Types de raccordement :Raccord à bride
- Normes de raccordement:ANSI | ASME | EN
- Matériaux du corps:1.0619, fonte d'acier zinguée | 1.4408, inox de fonderie | EN-GJS-400-15
- Matériaux d'étanchéité:EPDM | FKM | NBR
- Matériaux du ressort :1.4571, acier à ressort
- Conformités:EAC | WRAS
- Matériau des battants :1.4408, inox de fonderie | 1.4469, fonte d'acier Duplex | EN-GJS-400-15, fonte sphéroïdale
- Température du fluide :-10 à 120 °C
- Température ambiante:à 60 °C
- Pression de service :1 à 10 bars
- Diamètres nominaux :DN 32 à 600
- Types de raccordement :Raccord à bride
- Normes de raccordement:ANSI | DIN | EN | ISO
- Matériaux du corps:PP | PVC-U, gris | PVDF
- Matériaux d'étanchéité:FKM | NBR | PTFE
- Matériaux du clapet:PP-H | PVC-U | PVDF
- Conformités:EAC
- Température du fluide :-10 à 200 °C
- Température ambiante:20 à 95 °C
- Pression de service :1 à 16 bars
- Diamètres nominaux :DN 32 à 600
- Types de raccordement :Raccord à bride
- Normes de raccordement:ANSI | DIN | EN | ISO
- Matériaux du corps:1.0460, fonte d'acier zinguée | 1.4408, inox de fonderie | 1.4571, inox forgé | 2.0975, fonte de bronze
- Matériaux d'étanchéité:EPDM | FKM | NBR | PTFE
- Matériaux du clapet:1.0460, fonte d'acier zinguée | 1.4408, inox de fonderie | 1.4571, inox forgé
- Conformités:ATEX | EAC | FDA