-
Mediumtemperatuur
*:
-10
tot
180
°C
- Bedrijfsdruk*: 0,2 tot 25 bar
- Nominale breedtes: DN 6 tot 50
- Conformiteiten: ATEX | EAC | FDA | TA-Luft | Zuurstof
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Aansluitstuk"},{"i":10,"v":"Schroefdraad"},{"i":13,"v":"Flens"},{"i":14,"v":"Clamp"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":20,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":247,"v":"1.4435 (BN2), smeedmateriaal"},{"i":1239,"v":"1.4408, precisiegietmateriaal"},{"i":1245,"v":"1.4435, precisiegietmateriaal"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":3,"v":"Zuurstof"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":25,"v":"25"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":180,"v":"180"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":67,"v":"DN 6"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"}]}
-
Mediumtemperatuur
*:
0
tot
130
°C
- Bedrijfsdruk*: 0 tot 6 bar
- Nominale breedtes: DN 4 tot 20
- Conformiteiten: EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":12,"v":"Flare"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":20,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1284,"v":"PTFE"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":130,"v":"130"}],"NENNWEITE":[{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":58,"v":"DN 4"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}]}
- Mediumtemperatuur: 5 tot 80 °C
- Omgevingstemperatuur*: 5 tot 50 °C
- Bedrijfsdruk*: 0 tot 16 bar
- Nominale breedtes*: DN 10 tot 100
- Behuizingsvormen: Doorgangsafsluiter
- Aansluitmethoden: Aansluitstuk | Flens | Gelijmde mof | Schroefdraad
- Aansluitnormen: ANSI | DIN | EN
- Materialen afsluiterhuis: PP-H, onbewerkt | PVC-U
- Materialen zitdichting: EPDM | FKM
- Conformiteiten: ATEX
{"ANSCHLUSSART":[{"i":1,"v":"Gelijmde mof"},{"i":2,"v":"Aansluitstuk"},{"i":10,"v":"Schroefdraad"},{"i":13,"v":"Flens"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":20,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1263,"v":"PP-H, onbewerkt"},{"i":1268,"v":"PVC-U"}],"KONFORMITAET":[{"i":14,"v":"ATEX"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":80,"v":"80"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":5,"v":"5"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}]}
- Mediumtemperatuur:-196 tot 400 °C
- Bedrijfsdruk:0 tot 40 bar
- Nominale breedtes:DN 15 tot 300
- Aansluitmethoden:Flens
- Aansluitnormen:ANSI | ASME | EN
- Materialen afsluiterhuis:1.0619, verzinkt gietstaal | 1.4408, precisiegietmateriaal
- Afdichtingsmaterialen:EPDM | FKM | NBR | PTFE
- :1.4408, precisiegietmateriaal | 1.4469, duplex-gietstaal
- :1.4571, veerstaal | 2.4610
- Conformiteiten:ATEX | DVGW drinkwater | EAC | FDA | KTW
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"Flens"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":20,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":256,"v":"1.0619, verzinkt gietstaal"},{"i":1239,"v":"1.4408, precisiegietmateriaal"}],"KONFORMITAET":[{"i":6,"v":"KTW"},{"i":13,"v":"DVGW drinkwater"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":40,"v":"40"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":400,"v":"400"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-196,"v":"-196"}]}
- Mediumtemperatuur:-200 tot 300 °C
- Bedrijfsdruk:0 tot 16 bar
- Nominale breedtes:DN 50 tot 600
- Aansluitmethoden:Flens
- Aansluitnormen:ANSI | ASME | EN
- Materialen afsluiterhuis:1.0619, verzinkt gietstaal | 1.4408, precisiegietmateriaal | EN-GJS-400-15
- Afdichtingsmaterialen:EPDM | FKM | NBR
- :1.4571, veerstaal
- Conformiteiten:EAC | WRAS
- Materiaal vleugel:1.4408, precisiegietmateriaal | 1.4469, duplex-gietstaal | EN-GJS-400-15, nodulair gietijzer
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"Flens"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":20,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":256,"v":"1.0619, verzinkt gietstaal"},{"i":265,"v":"EN-GJS-400-15"},{"i":1239,"v":"1.4408, precisiegietmateriaal"}],"KONFORMITAET":[{"i":9,"v":"WRAS"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":300,"v":"300"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-200,"v":"-200"}]}
-
Mediumtemperatuur
*:
-10
tot
120
°C
- Bedrijfsdruk*: 1 tot 10 bar
- Nominale breedtes: DN 32 tot 600
- Conformiteiten: EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"Flens"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":20,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U, grijs"},{"i":1290,"v":"PP"},{"i":1291,"v":"PVDF"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":120,"v":"120"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250"},{"i":52,"v":"DN 200"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":60,"v":"DN 400"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":62,"v":"DN 350"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":65,"v":"DN 500"},{"i":68,"v":"DN 450"},{"i":70,"v":"DN 600"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}]}
-
Mediumtemperatuur
*:
-10
tot
200
°C
- Bedrijfsdruk*: 1 tot 16 bar
- Nominale breedtes: DN 32 tot 600
- Conformiteiten: ATEX | EAC | FDA
*afhankelijk van de uitvoering en/of bedrijfsparameters
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"Flens"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":20,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":266,"v":"2.0975, gietbrons"},{"i":267,"v":"1.4571, smeedmateriaal"},{"i":268,"v":"1.0460, verzinkt gietstaal"},{"i":1239,"v":"1.4408, precisiegietmateriaal"}],"KONFORMITAET":[{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250"},{"i":52,"v":"DN 200"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":60,"v":"DN 400"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":62,"v":"DN 350"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":65,"v":"DN 500"},{"i":68,"v":"DN 450"},{"i":70,"v":"DN 600"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}]}