Anvendelsesområder og brancher
Kontraventiler anvendes i næsten alle anlægstyper samt mange processer og applikationer. GEMÜ tilbyder her både kontraventiler og kontraventiler.
Clamp; Flange; Gevind; Studs
1.4408, fingodsmateriale; 1.4435 (BN2), smedemateriale; 1.4435, fingodsmateriale
25 bar
180 ° C
-10 ° C
DN 6; DN 8 (1/4''); DN 10 (3/8''); DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2'')
Flange
1.0619, forzinket stålgodsmateriale; 1.4408, fingodsmateriale
40 bar
400 ° C
-196 ° C
Flange
1.0619, forzinket stålgodsmateriale; 1.4408, fingodsmateriale; EN-GJS-400-15
16 bar
300 ° C
-200 ° C
Flange
1.0460, forzinket stålgodsmateriale; 1.4408, fingodsmateriale; 1.4571, smedemateriale; 2.0975, bronzegodsmateriale
16 bar
200 ° C
-10 ° C
DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4''); DN 125 (5''); DN 150 (6''); DN 200; DN 250; DN 300; DN 350; DN 400; DN 450; DN 500; DN 600