GEMÜ J70

Électrovanne à commande électrique, technologie PD (Plug Design).

  • Description
  • Caractéristiques
  • Détails techniques

L'électrovanne compacte à 2/2 voies GEMÜ J70 est actionnée électriquement et convient parfaitement aux applications de dosage et d'analyse. L'étanchéité hermétique entre le fluide et l'actionneur est assurée par une membrane conique (PD) en PTFE très résistante. L'actionneur métallique est également disponible en option avec un boîtier plastique.

  • Possibilité de dosage précis
  • Nettoyage facile
  • Étanchéité hermétique entre le fluide et l'actionneur
  • Échange du système magnétique sans avoir à retirer la vanne de la tuyauterie
  • Convient pour les applications avec du vide
  • Température du fluide :-10 à 90 °C
  • Température ambiante:-10 à 40 °C
  • Pression de service :à 6 bars
  • Diamètre nominal:DN 8
  • Matériaux du corps:1.4404
  • Tension d'alimentation :24 V DC

Actualités relatives au produit

20.12.2022

Nouvelle électrovanne à commande électrique GEMÜ J70