GEMÜ J70

コンパクトソレノイドバルブ

  • 説明
  • 特徴
  • 詳細技術説明

コンパクトな 2/2-way ソレノイドバルブ GEMÜ J8A は,バルブボディと金属製のアクチュエーターマグネットハウジングを備えています。非分割のプラグダイアフラムを使用してアーマチュアを密閉します。シーリング材は PTFE で構成され,スロットルプラグを完全に密閉します。バルブボディは,さまざまな素材でカスタマイズできます。

  • 優れた洗浄性
  • 流体とアクチュエーターを密閉隔離
  • 配管からバルブボディを取り外すことなく,ソレノイドを交換可能
  • Precise dosing possible
  • 真空アプリケーションに最適
  • 流体温度:-10 ~ 90 °C
  • 周囲温度:-10 ~ 40 °C
  • 使用流体圧力:~ 6 MPa
  • 呼び径:DN 8
  • ボディ材質:1.4404
  • 電源電圧:24 V DC

製品に関するニュース

20.12.2022

新しい電動ソレノイドバルブ GEMÜ J70