GEMÜ J70

Electroválvula compacta accionada eléctricamente

  • Descripción
  • Características
  • Datos técnicos

La electroválvula compacta de 2/2 vías accionada eléctricamente GEMÜ J8A posee un cuerpo de la válvula y una carcasa del solenoide de metal. El cierre hermético con el inducido magnético se realiza con un diafragma PD de una pieza.El material de la junta está compuesto de PTFE y garantiza un cierre hermético del cuerpo del estrangulador.El cuerpo de la válvula puede fabricarse en diferentes materiales para adaptarse a las necesidades del cliente.

  • Fácil de limpiar
  • Separación hermética entre el fluido y el actuador
  • El solenoide se puede sustituir sin desmontar el cuerpo de la válvula de la tubería
  • Apta para aplicaciones con vacío
  • Temperatura del fluido:-10 hasta 60 °C
  • Temperatura ambiente:5 hasta 40 °C
  • Presión de trabajo:0 hasta 6 bar
  • Tipos de conexión :Rosca
  • Materiales del cuerpo de la válvula:1.4435 (316L), cuerpo forjado a partir de un bloque macizo | PP
  • Tensiones de alimentación:24 V DC
  • Tipo de protección:IP 65

Novedades del producto

20.12.2022

Nueva electroválvula GEMÜ J70