GEMÜ J70

Sähkötoiminen kompakti magneettiventtiili

  • Kuvaus
  • Ominaisuudet
  • Tekniset tiedot

Sähkötoimisessa, kompaktissa 2/2-tie-magneettiventtiilissä GEMÜ J8A on metallinen venttiilin runko ja käyttömagneetin kotelo. Magneettiankkuri on tiivistetty yksiosaisella PD-kalvolla.Tiivisteen materiaalina on PTFE, ja se tiivistää kuristimenrungon hermeettisesti.Venttiilinrunkoon on tarjolla eri materiaalivaihtoehtoja asiakkaan tarpeiden täyttämiseksi.

  • Hyvä puhdistettavuus
  • Väliaine ja toimilaite hermeettisesti erotettu
  • Magneettitoimilaite voidaan vaihtaa ilman, että venttiilinrunkoa tarvitsee irrottaa putkesta
  • Soveltuu tyhjiökäyttöön
  • Väliaineen lämpötila:-10 - 60 °C
  • Ympäristön lämpötila:5 - 40 °C
  • Käyttöpaine:0 - 6 bar
  • Liitäntätyypit:Kierre
  • Runkomateriaalit:1.4435 (316L), umpimateriaali | PP
  • Syöttöjännitteet:24 V DC
  • IP-luokitus:IP 65

Tuoteuutisia

20.12.2022

Uusi sähkötoimisesti käytettävä magneettiventtiili GEMÜ J70