Ce site web utilise des cookies.

Sur nos sites web et dans notre boutique en ligne, nous avons recours à des cookies indispensables pour des raisons techniques ainsi qu'à des cookies nécessaires pour traiter vos demandes. En supplément, nous utilisons des cookies de suivi. Ces derniers nous permettent d'optimiser notre présence en ligne afin de vous offrir une meilleure expérience utilisateur. ...

Vous trouverez d'autres informations à ce sujet dans notre déclaration de protection des données. Data protection statement

Cookies fonctionnels

Ces cookies sont impérativement nécessaires pour pouvoir utiliser toutes les fonctions des sites web GEMÜ. C'est la raison pour laquelle ils sont prédéfinis et ne peuvent pas être désactivés. Le cas échéant, vous pouvez les éviter en modifiant les paramètres de votre navigateur.

Cookies d'analyse web

Vous pouvez ici refuser ou accepter la dépose, dans votre navigateur, d'un cookie d'analyse web unique permettant à l'exploitant du site web de collecter et d'analyser différentes données statistiques. Si vous souhaitez la refuser, cliquez sur le lien suivant afin d'enregistrer dans votre navigateur le cookie de désactivation Piwik.

Actuellement, GEMÜ ne peut malheureusement pas mémoriser les paramètres pour plusieurs navigateurs ou pour tous les comptes utilisateur. Il est également possible, en fonction des paramètres de sécurité de votre navigateur, que la fermeture de votre navigateur entraîne le rejet des cookies installés par GEMÜ et que ces derniers ne soient plus présents lors de votre prochaine session. Si vous fermez votre navigateur, en changez ou utilisez plusieurs ordinateurs, vous devrez effectuer quelques ajustements, voire même renouveler la procédure.

Vannes à membrane revêtues GEMÜ

Les vannes à membrane revêtues GEMÜ sont polyvalentes car elles peuvent résister aussi bien à des fluides agressifs qu'à des températures élevées. Elles sont utilisées par exemple dans le traitement de l'eau, dans l'industrie chimique, dans l'industrie papetière et dans le secteur minier.

Souvent, une vanne ayant un corps métallique ne peut pas être utilisée car un fluide agressif peut attaquer et détruire le matériau.De même, un corps en matière plastique ne peut pas être utilisé parce que les températures sont plus élevées que ne le permet le matériau.

GEMÜ offre la solution adaptée avec des corps de vanne métalliques revêtus qui, en relation avec le matériau de membrane approprié, répondent à des hautes exigences et assurent ainsi une grande sécurité de fonctionnement.

Fondamentalement, une distinction est faite entre les vannes à membrane à passage intégral et vannes à membrane à siège d’étanchéité. 

Vannes à membrane à passage intégral :

Notamment dans le cas de fluides visqueux tels que les boues et les liquides à haute teneur en matières solides ou en fibres, elles ont un avantage, en raison de leur passage en ligne quasiment intégral, par rapport aux autres robinets d'arrêt traditionnels. Dans le cas de fluides abrasifs tels que l'eau de surface avec une composante sableuse ou de lait de chaux pour le traitement de l'eau, un corps de vanne métallique revêtu d'ébonite peut être utilisé. Ainsi, toute la partie en contact avec le fluide est protégée par le revêtement et empêche tout micro-usinage (hydroabrasion).

Un nouveau produit qui apporte la touche finale à la série de vannes à passage intégral est la GEMÜ 657. Ce modèle est aussi une vanne à commande manuelle qui est essentiellement focalisée sur l’obtention d'un Kv élevé. La vanne à haut débit disponible en diamètres nominaux DN 25 à 200 a été conçue de telle sorte que lorsque la vanne est ouverte quasi la totalité du diamètre du tuyau est disponible. Cela autorise, dans certains cas, des diamètres inférieurs aux vannes traditionnelles, ce qui permet une réduction des coûts. 

Vannes à membrane à siège d'étanchéité :

Elles peuvent être utilisées dans environ 90 pour-cent de toutes les applications industrielles. En fonction de l'application, les vannes avec corps purement métallique en fonte ou en inox ne suffisent souvent pas, car celles-ci atteignent leurs limites en cas de fluides agressifs. Pour ces cas-là, des corps métalliques en fonte sphéroïdale GGG40.3 ou également en inox moulé 1.4408 sont revêtus avec PFA (alcane akoxyperfluoré) sur des presses d'injection de plastique les plus modernes. Des avantages de cette procédure, combinés avec le déjà savoir-faire existant depuis de nombreuses années, résultent une qualité élevée, des caractéristiques géométriques définissables de manière précise, une épaisseur du tube constante ainsi qu'une grande sécurité de process et la reproductibilité du revêtement. En utilisant la même procédure, d'autres matériaux de très haute qualité tels que le polypropylène (PP) et l'ébonite peuvent être introduits dans les corps métalliques. Des applications potentielles typiques sont l'acide sulfurique, le chlore ou la soude caustique.

Produits

Actionneur ManuelleActionneur PneumatiqueActionneur à commande motorisée
GEMÜ 653
GEMÜ 654
GEMÜ 671
GEMÜ 673
GEMÜ 673P9
GEMÜ 675
GEMÜ 620
GEMÜ 687
GEMÜ 695
GEMÜ 648
GEMÜ 698