Sélectionner le pays et la langue

Sélectionner la langue

Service commercial interne

Pour toutes les questions commerciales:

Tél.: + 33 3 88 48 21 00

Prendre contact

Service d'assistance

Pour toutes les questions après-vente:

Tél: +49 7940 123 450

Contacter l'assistance téléphonique

Vanne pneumatique à membrane 2/2 voies en plastique

GEMÜ R690

Vanne à membrane pneumatique en plastique avec raccords à manchons adhésifs – idéale pour le traitement de l'eau, l'industrie chimique et la technologie des procédés.

Vanne à membrane universelle avec corps de vanne High Flow

Informations sur le produit

La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ R690 dispose d'un actionneur pneumatique à membrane nécessitant peu d'entretien. Cette vanne est disponible avec les fonctions de commande « Normalement fermée (NF) », « Normalement ouverte (NO) » et « Double effet (DE) ». Le corps de vanne à haut rendement permet d'obtenir un haut débit avec une dimension compacte.

Caractéristiques principales

  • Design compact de l'installation grâce à un corps de vanne haut débit à écoulement optimisé
  • Consommation d'air de pilotage réduite
  • Jeu de ressort modifié pour applications impliquant une pression de commande réduite disponible
  • Répétiteur de position et positionneur disponibles en option
  • Limitation de la course de fermeture disponible en option
Vanne à membrane pneumatique en plastique avec raccords à manchons adhésifs – idéale pour le traitement de l'eau, l'industrie chimique et la technologie des procédés.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
-10 à 80 °C14 à 176 °F
Température ambiante
-10 à 50 °C14 à 122 °F
Pression de service
0 à 10 bars0 à 150 psi
Diamètres nominaux
DN 15 à 1001/2" (DN 15) à 4" (DN 100)
Formes de corps
Corps à passage en ligne
Normes de raccordement
ANSI
ASTM
BS
DIN
EN
ISO
JIS
Types de raccordement
Bride
Embout
Raccord union
Bride
Embout
Raccord union
Matériaux du corps
ABS
PP, renforcé
PVC-U, gris
PVDF
Revêtement interne PP-H, gris / revêtement externe PP, renforcé
Revêtement interne PVDF / revêtement externe PP, renforcé
Matériaux de membrane
EPDM
FKM
NBR
PTFE/EPDM
Conformités
ACS
EAC
FDA
NSF
System 1+

Téléchargements

31 Résultats
  • Návod k obsluze GEMÜ R690

    pdf, 1.04 MB, CS

  • Information technique GEMÜ R629, R639, R647, R649, R677, R690

    pdf, 680 KB, FR

  • bs_a_IND_13_mining_industry_pt

    pdf, 1.52 MB, PT

  • bs_a_IND_09_fertilizerproduction_pt

    pdf, 1.37 MB, PT

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 450 KB, DE/EN

  • Operating instructions GEMÜ R690

    pdf, 5.62 MB, EN

  • bs_a_IND_07_elektropolieranlagen_de

    pdf, 594 KB, DE

  • Notice d'utilisation GEMÜ R690

    pdf, 1.03 MB, FR

  • bs_a_IND_07_electropolishing-systems_en

    pdf, 592 KB, EN

  • Technische Information GEMÜ R629, R639, R647, R649, R677, R690

    pdf, 680 KB, DE

  • Application brochure Fertilizer production

    pdf, 1.32 MB, EN

  • Produktzertifikat OFI water - GEMÜ plastic diaphragm valve collection

    pdf, 886 KB, DE

Services adaptés