Den pneumatiskt manövrerade 2/2-vägs membranventilen GEMÜ R690 har ett membranställdon som kräver obetydligt underhåll. Som styrfunktion finns alternativen ”Stängs med fjäderkraft (NC)”, ”Öppnas med fjäderkraft (NO)” och ”Dubbelverkande (DA)”. Högflödesventilhuset möjliggör en kompakt konstruktion även vid höga genomströmningsvärden.
- Samma fastsättningsplan för flera nominella diametrar
- Kompakt anläggningsdesign tack vare flödesoptimerat ventilhus med högt flöde
- Reducerad styrluftsförbrukning
- Modifierade fjäderpaket finns för tillämpningar med minskat styrtryck
- Mediets temperatur:-10 till 80 °C
- Omgivningstemperatur:-10 till 50 °C
- Drifttryck:0 till 10 bar
- Dimensioner:DN 15 till 100
- Ventilhusformer:Ventilhus med rakt genomflöde
- Anslutningstyper:Fläns | Stuts | Unionskoppling
- Anslutningsnormer:ANSI | ASTM | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Ventilhusmaterial:ABS | Inre liner PP-H, grå/yttre liner PP, förstärkt | Inre liner PVDF/yttre liner PP, förstärkt | PP, förstärkt | PVC-U, grå | PVDF
- Membranmaterial:EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
- Överensstämmelser:EAC | FDA | NSF
Matchande tillbehör
Video om produkten
How diaphragm valves with plastic valve bodies work
00:44 min
4086 Visningar
Online sedan 16.09.2015