L'attacco a bocchettone GEMÜ 1035 può essere utilizzato per le valvole in plastica GEMÜ ed è disponibile in diversi materiali (PVC-U, PP, PVDF) e con diversi diametri nominali (da DN 10 a 100).
- Materiale altamente resistente all'impatto e robusto per il funzionamento sicuro
- Fisiologicamente sicuro
- Risparmio di tempo grazie alle operazioni di montaggio e smontaggio semplice e rapido delle valvole e del flussimetro nel sistema di tubazioni
- Struttura compatta
- Temperatura del fluido:-10 fino a 80 °C
- Temperatura ambiente:-10 fino a 50 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 10 bar
- Diametri nominali:DN 10 fino a 100
- Tipi di connessione:Attacco a bocchettone con inserto
- Materiali del corpo:PP-H, naturale | PVC-U | PVDF
- Materiali membrana:EPDM | FKM