ユニオン GEMÜ 1035 は,GEMÜ プラスチックバルブに使用でき,さまざまな材質(PVC-U,PP,PVDF)およびサイズ(DN 10 - 100)のものが用意されています。
- 高耐衝撃性,堅牢な材質による安全な稼働
- 生理学的に無害
- 配管システム内のバルブおよび流量計を簡単かつ迅速に取り付けることによって時間を節約
- コンパクトな構造
- 流体温度:-10 ~ 80 °C
- 周囲温度:-10 ~ 50 °C
- 使用流体圧力:~ 10 MPa
- 呼び径:DN 10 ~ 100
- 接続方法:ユニオン
- ボディ材質:PP-H,自然色 | PVC-U | PVDF
- ダイアフラム材質:EPDM | FKM