Venttiilin ruuviliitosta GEMÜ 1035 voidaan käyttää GEMÜn muoviventtiileille, ja siitä on saatavilla eri materiaaleja (PVC-U, PP, PVDF) ja nimelliskokoja (DN 10–100).
- Erittäin iskunkestävä, luja materiaali takaa turvallisen käytön
- Fysiologian kannalta vaaraton
- Venttiilien ja virtaamamittarien helppo ja nopea asennus putkistoon ja irrotus siitä tuovat ajansäästöä
- Kompakti rakenne
- Väliaineen lämpötila:-10 - 80 °C
- Ympäristön lämpötila:-10 - 50 °C
- Käyttöpaine:0 - 10 bar
- Nimelliskoot:DN 10 - 100
- Liitäntätyypit:Venttiilin ruuviliitos
- Runkomateriaalit:PP-H, luonnonvalkoinen | PVC-U | PVDF
- Kalvomateriaalit:EPDM | FKM