La valvola a membrana a 2/2 vie GEMÜ 620 è dotata di un attuatore a membrana a manutenzione ridotta in metallo o plastica e viene azionata in modo pneumatico. La valvola dispone di un distanziatore in metallo. Sono disponibili le funzioni di comando "Normalmente chiusa (NC)", "Normalmente aperta (NO)" e "A doppio effetto (DA)".
- Adatto a fluidi con particelle solide in sospensione e abrasivi
- Diversi materiali di rivestimento disponibili, per esempio PFA, PP o gomma rigida
- Indicatore ottico di posizione di serie
- Ampie opzioni di adattamento per componenti applicati e accessori
- Temperatura del fluido:0 fino a 100 °C
- Temperatura ambiente:0 fino a 60 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 10 bar
- Diametri nominali:DN 15 fino a 150
- Forme del corpo:Corpo a via diritta
- Tipi di connessione:Filettatura | Flange
- Connessioni standard:ANSI | BS | EN | ISO
- Materiali del corpo:EN-GJL-250, materiale in ghisa grigia | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), rivestimento in PFA | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), rivestimento in PP | EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale | EN-GJS-400-18-LT, rivestimento in gomma rigida | EN-GJS-500-7, materiale in ghisa sferoidale con rivestimento in PFA | EN-GJS-500-7, materiale in ghisa sferoidale con rivestimento in PP
- Rivestimento del corpo:Gomma rigida | PFA | PP
- Materiali membrana:CR | EPDM | FKM | NBR | PTFE / FKM | PTFE / PVDF / EPDM | PTFE/EPDM
- Conformità:CRN | EAC | FDA | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria)
Accessori adatti
.jpg)