GEMÜ 620

Vanne à membrane à commande pneumatique

Variantes avec tarif et délai sur la boutique en ligne
  • Description
  • Caractéristiques
  • Détails techniques
  • Accessoires

La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 620 dispose d'un actionneur pneumatique à membrane en métal ou en plastique nécessitant peu d'entretien. La vanne possède une rehausse en métal. Cette vanne est disponible avec les fonctions de commande « Normalement fermée (NF) », « Normalement ouverte (NO) » et « Double effet (DE) ».

  • Convient aux fluides abrasifs et chargés de particules
  • Divers matériaux de revêtement tels que PFA, PP ou ébonite
  • Indicateur optique de position de série
  • Nombreuses possibilités d'adaptation de composants à monter et d'accessoires
  • Température du fluide :à 100 °C
  • Température ambiante:à 60 °C
  • Pression de service :à 10 bars
  • Diamètres nominaux :DN 15 à 150
  • Formes de corps :Corps à passage en ligne
  • Types de raccordement :Raccord à bride | Raccord à visser
  • Normes de raccordement:ANSI | BS | EN | ISO
  • Matériaux du corps:EN-GJL-250, fonte grise | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), revêtu PFA | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), revêtu PP | EN-GJS-400-18-LT, fonte sphéroïdale | EN-GJS-400-18-LT, revêtu ébonite | EN-GJS-500-7, fonte sphéroïdale, revêtu PFA | EN-GJS-500-7, fonte sphéroïdale, revêtu PP
  • Revêtement du corps:Ébonite | PFA | PP
  • Matériaux de membrane :CR | EPDM | FKM | NBR | PTFE / FKM | PTFE / PVDF / EPDM | PTFE/EPDM
  • Conformités:« TA-Luft » (norme pour l'air) | CRN | EAC | FDA

Accessoire adapté

Boron Decontamination

Application sur le produit

Décontamination bore

Conformément aux recommandations de l'organisation mondiale de la santé (OMS), il y a lieu de considérer qu'une concentration de bore de >0,5 mg/l dans l'eau potable est nuisible. De plus, il a été montré qu'une concentration de bore trop élevée dans l'eau d'arrosage des plantes peut également s'avérer dangereuse pour les hommes et les animaux lors de la consommation. Au-delà des substances nuisibles jusqu'alors connues de l'eau potable, le bore constitue donc une nouvelle exigence pour le traitement de l'eau potable. Le cas d'utilisation montre un nouveau procédé prometteur.