GEMÜ R639 eSyStep

Valvola a membrana ad azionamento motorizzato

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche

La valvola a membrana a 2/2 vie GEMÜ R639 viene azionata in modo elettrico. L'attuatore eSyStep è disponibile come attuatore on/off o attuatore con posizionatore integrato. Un indicatore ottico ed elettrico di posizione è integrato di serie. L'attuatore autobloccante mantiene stabile la sua posizione in stato regolato e in caso di problemi della tensione di alimentazione.

  • Adatta al CIP/SIP (solo con distanziatore in acciaio inox)
  • Funzione APERTO/CHIUSO o con posizionatore integrato
  • Velocità di azionamento max. 3 mm/s
  • Parametrizzabile tramite IO-Link
  • Programmazione delle posizioni di fine corsa in loco o tramite comando remoto
  • Diverse funzioni integrate (per esempio, segnalazione, limitatore di corsa, ecc.)
  • Temperatura del fluido:-10 fino a 80 °C
  • Temperatura ambiente:0 fino a 50 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 8 bar
  • Diametri nominali:DN 12 fino a 50
  • Forme del corpo:Corpo a via diritta
  • Tipi di connessione:Attacco | Attacco a bocchettone con inserto | Filettatura | Flange | Flare | Manicotto da incollaggio
  • Connessioni standard:BS | DIN | ISO | JIS
  • Materiali del corpo:ABS | PP, con rinforzo | PP-H, naturale | PVC-U, grigio | PVDF | Rivestimento interno PP-H, grigio / rivestimento esterno PP, rinforzato | Rivestimento interno PVDF / rivestimento esterno PP, rinforzato | Rivestimento interno PVDF / rivestimento esterno PP, rinforzato
  • Materiali membrana:EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
  • Tensione di alimentazione:24 V DC
  • Velocità di regolazione:max. 3 mm/s
  • Tipo di protezione:IP 65
  • Conformità:EAC | FDA

Novità sul prodotto

25.06.2020

Ampliamento nel settore delle valvole elettromotorizzate