2/2-vejs-membranventilen GEMÜ R639 har elektrisk betjening. Aktuatoren eSyStep fås som ÅBEN/LUKKET-aktuator eller som aktuator med integreret positioner. En optisk og elektrisk stillingsindikator er integreret som standard. Den selvspærrende aktuator holder stabilt sin position i tilstanden uden bevægelse, og hvis forsyningsspændingen svigter.
- Velegnet til CIP / SIP (kun med mellemstykke af rustfrit stål)
- Åben/Lukket-funktion eller med integreret positioner
- Indstillingshastighed maks. 3 mm/s
- Parametrerbar via IO-Link
- Lokal eller ekstern programmering via programmeringsindgang
- Diverse funktioner integreret (f.eks. tilbagemelding, vandringsbegrænsning etc.)
- Medietemperatur *: -10 indtil 80 °C
- Omgivelsestemperatur*: 0 indtil 50 °C
- Driftstryk*: 0 indtil 6 bar
- Nominelle diametre*: DN 12 indtil 32
- Ventilhusformer: 2/2-vejs
- Tilslutningstyper: Flare | Gevind | Klæbemuffe | Studs | Tilslutningsende
- Tilslutningsstandarder: BS | DIN | ISO
- Ventilhusmaterialer: PP, forstærket | PP-H, natur | PVC-U, grå | PVDF
- Membranmaterialer: EPDM | NBR | PTFE TFM™ / FKM | PTFE/EPDM
- Forsyningsspænding: 24 V DC
- Indstillingshastighed: Maks. 3 mm/s
- Kapslingsklasse: IP 65
* Afhængigt af udførelse og/eller driftsparametre