GEMÜ R639 eSyStep

Sähkömoottorilla toimiva kalvoventtiili

  • Kuvaus
  • Ominaisuudet
  • Tekniset tiedot

2/2-tie-kalvoventtiili GEMÜ R639 toimii sähkömoottorilla. Toimilaite eSyStep on saatavilla AVAUS/SULKU-toimilaitteena tai integroidulla asennonsäätimellä varustettuna toimilaitteena. Optinen ja sähköinen asennon näyttö on integroitu vakiona. Itselukkiutuva toimilaite säilyttää asentonsa luotettavasti ollessaan poiskytkettynä tai syöttöjännitekatkoksen aikana.

  • CIP-/SIP-puhdistettava (vain jos välikappale haponkestävää terästä)
  • Avaus/sulku-toiminto tai integroitu asennonsäädin
  • Säätönopeus maks. 3 mm/s
  • Parametritettävissä IO-Linkin avulla
  • Ääriasentojen ohjelmointi paikan päällä tai ulkoisesti ohjelmointitulon kautta
  • Eri toimintoja integroituna (esim. ilmoitus, iskunrajoitin jne.)
  • Väliaineen lämpötila:-10 - 80 °C
  • Ympäristön lämpötila:0 - 50 °C
  • Käyttöpaine:0 - 8 bar
  • Nimelliskoot:DN 12 - 50
  • Runkotyypit:Läpivirtausrunko
  • Liitäntätyypit:Flare | Kierre | Laippa | Liimausmuhvi | Venttiilin ruuviliitos | Yhde
  • Liitäntästandardit:BS | DIN | ISO | JIS
  • Runkomateriaalit:ABS | PP, vahvistettu | PP-H, luonnonvalkoinen | PVC-U, harmaa | PVDF | Sisäpinta PP-H, harmaa / ulkopinta PP, vahvistettu | Sisäpinta PVDF / ulkopinta PP, vahvistettu | Sisäpinta PVDF / ulkopinta PP, vahvistettu
  • Kalvomateriaalit:EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
  • Syöttöjännite:24 V DC
  • :maks. 3 mm/s
  • IP-luokitus:IP 65
  • Vaatimustenmukaisuudet:EAC | FDA

Tuoteuutisia

25.06.2020

Lisää sähkömoottorikäyttöisiä venttiilejä