2/2-way ダイアフラムバルブ GEMÜ R639 は電動です。アクチュエーター eSyStep は,ON/OFF アクチュエーターまたはポジショナー内蔵アクチュエーターとして供給されています。開閉を目視確認できる電動式ポジションインジケーターが標準装備されます。セルフロックアクチュエーターは,アイドル状態および電源電圧の失われた際にその位置を維持します。
- CIP / SIP 対応(ステンレス製ディスタンスピース付きのみ)
- 開/閉機能またはポジショナー内蔵
- 動作速度最大 3 mm/s
- IO Link によるパラメータ設定可能
- 電気信号入力を介した現場またはリモートでのエンドポジションプログラミング★
- 各種機能を統合(例えばフィードバック,ストロークリミッターなど)
- 流体温度:-10 ~ 80 °C
- 周囲温度:~ 50 °C
- 使用流体圧力:~ 8 MPa
- 呼び径:DN 12 ~ 50
- ボディ形状:2/2-way ボディ
- 接続方法:ねじ | フランジ | フレア | ユニオン | 接着スリーブ | 突き合せ溶接
- 接続規格:BS | DIN | ISO | JIS
- ボディ材質:ABS | PP,強化 | PP-H,自然色 | PVC-U,グレー | PVDF | 内面ライニング PP-H,グレー/外面ライニング PP,強化 | 内面ライニング PVDF / 外面ライニング PP,強化 | 内面ライニング PVDF/外面ライニング PP,強化
- ダイアフラム材質:EPDM | FKM | NBR | PTFE / EPDM
- 電源電圧:24 V DC
- 動作速度:最大 3 mm/s
- 保護等級:IP 65
- 適合性:EAC | FDA | 機能安全性