- ホーム
- 製品
- バルブ技術
- バタフライバルブ
- バタフライバルブ 410
- バタフライバルブ 411
- バタフライバルブ 415
- バタフライバルブ 417
- バタフライバルブ 423
- バタフライバルブ 428
- バタフライバルブ D450
- バタフライバルブ D451
- バタフライバルブ D457
- バタフライバルブ D458
- バタフライバルブ 490
- バタフライバルブ 491
- バタフライバルブ 497
- バタフライバルブ 498
- butterfly valve 480
- butterfly valve 480
- butterfly valve 480
- butterfly valve 480
- butterfly valve 480
- butterfly valve 481
- butterfly valve 487
- Butterfly valve 488
- バタフライバルブ C480
- バタフライバルブ C481
- バタフライバルブ C487
- バタフライバルブ C488
- バタフライバルブ D480
- バタフライバルブ D481
- バタフライバルブ D487
- バタフライバルブ D488
- バタフライバルブ K410
- バタフライバルブ K415
- 用途および分野バルブの構造Technical data
用途および分野
GEMÜ バタフライバルブの主な用途は産業アプリケーション,化学産業,集水,水処理です。標準品として,同心仕様と一重偏心構造品とが用意されています。プロジェクトによっては,オプションで二重偏心および三重偏心タイプも提供いたします。ポジションインジケーター,ポジショナーとプロセスコントローラーなど,特定の制御コンポーネントを追加することで,GEMÜ バタフライバルブを制御回路に組み込むこともできます。
バタフライバルブ:バルブタイプ
バタフライバルブは,リング状のバルブボディにエラストマー製シートリングがはめ込まれています。弁体ディスクがシャフトに沿って90°旋回しシールします。仕様と呼び径に応じて最大使用圧力 2.5MPa,210°Cの温度までの流体を遮断することができます。バタフライバルブは固形物を含まない液体でよく使用されますが,適切な材質を組み合わせれば研磨性のある液体や気体,蒸気に使用しても問題ありません。
バタフライバルブは様々な材質を選択できるので,多くの産業アプリケーション,水および飲料水処理,海浜および海上エリアなどで使用できます。切替サイクル,衛生条件あるいは 制御精度といった要件が厳しくない場合,他のバルブに対してコスト的に有利な代替案となることもあります。DN 150を超える大口径の閉止バルブとしては,多くの場合バタフライバルブが唯一選択肢となります。化学耐性あるいは衛生条件などが厳しい場合,PTFEあるいはTFM製バルブシート付きのバタフライバルブを使用することができます。PFAで被覆されたステンレスディスクと組み合わせたバタフライバルブは,化学あるいは半導体産業で使用される極めて腐食性の強い流体に好適で,研磨ポリッシングされたステンレスディスクと組み合わせれば,食品製造あるいは製薬分野でも使用できます。
自動化とプロセス最適化のために,GEMÜはこれらすべてのバルブタイプに対して数多くのカスタマイズアクセサリーをご提供いたします。電気式ポジションインジケーター,ポジショナーとプロセスコントローラー,センサーおよび計測器は,迅速かつ簡単に取り付けて可能で,既存のプロセス制御技術に統合できます。
Technical data
操作方法 手動,空気操作または電動 接続方法 ユニオン,ネジソケット,バットウェルド, フランジ 使用流体圧力 0 ~ 16 bar ボディ材質 金属: アルミニウム,ステンレス鋼,鋳鉄,真ちゅう,SG 鋳鉄,鋳鋼
プラスチック: PES, PP, PVC流体温度 -60 ~ 210 °C 呼び径 DN 15 ~ 1600 - 流体温度:~ 60 °C
- 周囲温度:-10 ~ 60 °C
- 使用流体圧力:~ 6 MPa
- 呼び径:DN 15 ~ 50
- 接続方法:ユニオン
- 接続規格:BS | DIN
- ボディ材質:PVC-U,グレー
- カラー材質:EPDM | FKM
- ディスク材質:PVDF
- 電源電圧:12 - 24 V AC/DC | 12 V DC | 24 - 240 V AC/DC | 24 V AC,50/60 Hz | 24 V DC
- 作動時間 90°:4 ~ 100 s
- 保護等級:IP 65, 66, 67, 68
- 適合性:CSA | EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":15,"v":"\u30e6\u30cb\u30aa\u30f3"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"\u96fb\u52d5"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U\uff0c\u30b0\u30ec\u30fc"}],"KONFORMITAET":[{"i":22,"v":"CSA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":60,"v":"60"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- 流体温度:-20 ~ 120 °C
- 周囲温度:-10 ~ 60 °C
- 使用流体圧力:~ 10 MPa
- 呼び径:DN 15 ~ 50
- 接続方法:ねじ | フェルール | 突き合せ溶接
- 接続規格:ASME | DIN | EN | ISO | SMS
- ボディ材質:1.4408,インベストメント鋳造材料
- カラー材質:EPDM | FKM | シリコン
- ディスク材質:1.4408,インベストメント鋳造材料
- 電源電圧:12 V AC,50/60 Hz | 12 V DC | 24 V AC,50/60 Hz | 24 V DC
- 作動時間 90°:4 ~ 100 s
- 保護等級:IP 65, 66, 67, 68
- 適合性:EAC | FDA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"\u7a81\u304d\u5408\u305b\u6eb6\u63a5"},{"i":10,"v":"\u306d\u3058"},{"i":14,"v":"\u30d5\u30a7\u30eb\u30fc\u30eb"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"\u96fb\u52d5"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1239,"v":"1.4408\uff0c\u30a4\u30f3\u30d9\u30b9\u30c8\u30e1\u30f3\u30c8\u92f3\u9020\u6750\u6599"}],"KONFORMITAET":[{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":120,"v":"120"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}]}- 流体温度:-20 ~ 200 °C
- 周囲温度:-20 ~ 95 °C
- 使用流体圧力:~ 10 MPa
- 呼び径:DN 25 ~ 1200
- ボディ形状:ウェハー | ラグ
- 接続規格:AS | ASME | DIN | EN | ISO | JIS
- ボディ材質:1.4404,ブロック材 | EN-GJS-400-18-LT,球状黒鉛鋳鉄 | S355J2 + N,鋳鋼材 | デュロプラスト VE,強化
- ボディコーティング:エポキシ
- カラー材質:PTFE / EPDM | PTFE / FKM | PTFE / シリコン | PTFE TFM™ / EPDM | PTFE TFM™ / FKM | PTFE TFM™ / シリコン
- ディスク材質:1.4404 (316L),鍛造材料 | 1.4469,二重鋳造鋼材 | 2.4602 (alloy 22),ブロック材 | 3.7035,チタン
- ディスクコーティング:PFA
- 電源電圧:24 - 240 V AC/DC | 24 V AC,50/60 Hz | 24 V DC
- 作動時間 90°:4 ~ 100 s
- 保護等級:IP 65, 66, 67, 68
- 適合性:ATEX | EAC | FDA | TA-Luft(独大気汚染防止技術指針) | 機能安全性
{"ANSCHLUSSART":[{"i":22,"v":"\u30d5\u30e9\u30f3\u30b8\uff08\u30e9\u30b0\uff09"},{"i":23,"v":"\u30d5\u30e9\u30f3\u30b8\uff08\u30a6\u30a7\u30cf\u30fc\uff09"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"\u96fb\u52d5"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT\uff0c\u7403\u72b6\u9ed2\u925b\u92f3\u9244"},{"i":279,"v":"1.4404\uff0c\u30d6\u30ed\u30c3\u30af\u6750"},{"i":1270,"v":"S355J2 + N\uff0c\u92f3\u92fc\u6750"},{"i":1353,"v":"\u30c7\u30e5\u30ed\u30d7\u30e9\u30b9\u30c8 VE\uff0c\u5f37\u5316"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft\uff08\u72ec\u5927\u6c17\u6c5a\u67d3\u9632\u6b62\u6280\u8853\u6307\u91dd\uff09"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":49,"v":"\u6a5f\u80fd\u5b89\u5168\u6027"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250 (10'')"},{"i":52,"v":"DN 200 (8'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300 (12'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- 流体温度:5 ~ 90 °C
- 周囲温度:-10 ~ 60 °C
- 使用流体圧力:~ 10 MPa
- 呼び径:DN 50 ~ 300
- ボディ形状:ウェハー
- 接続規格:ANSI | EN | JIS
- ボディ材質:PP,強化
- カラー材質:EPDM | FKM
- ディスク材質:PP-H | PVC-C | PVC-U
- 電源電圧:12 - 24 V AC/DC | 24 V AC/DC | 24 V DC | 85 - 240 V AC/DC
- 作動時間 90°:13 ~ 58 s
- 保護等級:IP 65, 67
- 適合性:CSA | EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"\u30d5\u30e9\u30f3\u30b8"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"\u96fb\u52d5"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1258,"v":"PP\uff0c\u5f37\u5316"}],"KONFORMITAET":[{"i":22,"v":"CSA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":90,"v":"90"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":5,"v":"5"}],"NENNWEITE":[{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250 (10'')"},{"i":52,"v":"DN 200 (8'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300 (12'')"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- 流体温度:-60 ~ 210 °C
- 周囲温度:-20 ~ 70 °C
- 使用流体圧力:~ 16 MPa
- 呼び径:DN 25 ~ 1600
- ボディ形状:U セクション | ウェハー | ラグ
- 接続規格:ANSI | AS | ASME | AWWA | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- ボディ材質:ASTM | EN-AC-46100,鋳造アルミニウム材 | EN-AC-47100,鋳造アルミニウム材 | EN-GJL-250 | EN-GJS-400-15,球状黒鉛鋳鉄 | EN-GJS-400-18-LT,球状黒鉛鋳鉄 | S275JR,スチール
- ボディコーティング:エポキシ
- カラー材質:CR | CSM (Hypalon®) | ECO | EPDM | NBR | SBR,耐摩耗性 | シリコン
- ディスク材質:1.4408,インベストメント鋳造材料 | 1.4469,二重鋳造鋼材 | 1.4539,鍛造材 | 2.0975,キャストブロンズ材 | 2.4602 (alloy 22),ブロック材 | EN-GJS-400-15,球状黒鉛鋳鉄
- ディスクコーティング:EPDM | Halar® | NBR | Rilsan® | SBR | エポキシ
- 電源電圧:100 - 120 V AC,50/60 / Hz | 12 - 24 V AC/DC | 220 - 240 V AC,50/60 / Hz | 380 - 480 V AC,50/60 / Hz
- 作動時間 90°:4 ~ 100 s
- 保護等級:IP 65, 66, 67, 68
- 適合性:ACS(仏飲料水衛生認証) | DNV GL | DVGW(独ガス水道事業連合会規約)ガス | DVGW(独ガス水道事業連合会規約)飲用水 | EAC | FDA | WRAS(英水質規制諮問会議)
{"ANSCHLUSSART":[{"i":22,"v":"\u30d5\u30e9\u30f3\u30b8\uff08\u30e9\u30b0\uff09"},{"i":23,"v":"\u30d5\u30e9\u30f3\u30b8\uff08\u30a6\u30a7\u30cf\u30fc\uff09"},{"i":24,"v":"\u30d5\u30e9\u30f3\u30b8\uff08U \u5b57\u30bb\u30af\u30b7\u30e7\u30f3\uff09"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"\u96fb\u52d5"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT\uff0c\u7403\u72b6\u9ed2\u925b\u92f3\u9244"},{"i":251,"v":"EN-GJS-400-15\uff0c\u7403\u72b6\u9ed2\u925b\u92f3\u9244"},{"i":278,"v":"EN-AC-46100\uff0c\u92f3\u9020\u30a2\u30eb\u30df\u30cb\u30a6\u30e0\u6750"},{"i":287,"v":"ASTM"},{"i":1269,"v":"S275JR\uff0c\u30b9\u30c1\u30fc\u30eb"},{"i":1276,"v":"EN-GJL-250"},{"i":1301,"v":"EN-AC-47100\uff0c\u92f3\u9020\u30a2\u30eb\u30df\u30cb\u30a6\u30e0\u6750"}],"KONFORMITAET":[{"i":8,"v":"ACS\uff08\u4ecf\u98f2\u6599\u6c34\u885b\u751f\u8a8d\u8a3c\uff09"},{"i":9,"v":"WRAS\uff08\u82f1\u6c34\u8cea\u898f\u5236\u8aee\u554f\u4f1a\u8b70\uff09"},{"i":13,"v":"DVGW\uff08\u72ec\u30ac\u30b9\u6c34\u9053\u4e8b\u696d\u9023\u5408\u4f1a\u898f\u7d04\uff09\u98f2\u7528\u6c34"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":26,"v":"DVGW\uff08\u72ec\u30ac\u30b9\u6c34\u9053\u4e8b\u696d\u9023\u5408\u4f1a\u898f\u7d04\uff09\u30ac\u30b9"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":41,"v":"DNV GL"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":210,"v":"210"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-60,"v":"-60"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250 (10'')"},{"i":52,"v":"DN 200 (8'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300 (12'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- 流体温度:-60 ~ 230 °C
- 周囲温度:-20 ~ 70 °C
- 使用流体圧力:~ 40 MPa
- 呼び径:DN 50 ~ 300
- ボディ形状:ウェハー
- 接続規格:ASME | ISO
- ボディ材質:1.0619 (WCB), cast steel material with CDP coating | 1.4408 (CF8M),インベストメント鋳造材料
- カラー材質:PTFE TFM™
- ディスク材質:1.4408
- 電源電圧:120 V AC, 50 Hz | 120 V AC, 60 Hz | 230 V AC,50 Hz | 230 V AC,60 Hz | 24 V DC | 380 V AC, 50 Hz | 400 V AC,50 Hz | 440 V AC, 60 Hz | 460 V AC, 60 Hz | 480 V AC, 60 Hz
- 作動時間 90°:13 ~ 35 s
- 保護等級:IP68
- 適合性:ATEX | EAC | FDA | TA-Luft(独大気汚染防止技術指針)
{"ANSCHLUSSART":[{"i":23,"v":"\u30d5\u30e9\u30f3\u30b8\uff08\u30a6\u30a7\u30cf\u30fc\uff09"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"\u96fb\u52d5"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":255,"v":"1.4408 (CF8M)\uff0c\u30a4\u30f3\u30d9\u30b9\u30c8\u30e1\u30f3\u30c8\u92f3\u9020\u6750\u6599"},{"i":281,"v":"1.0619 (WCB), cast steel material with CDP coating"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft\uff08\u72ec\u5927\u6c17\u6c5a\u67d3\u9632\u6b62\u6280\u8853\u6307\u91dd\uff09"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":40,"v":"40"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":230,"v":"230"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-60,"v":"-60"}]}- 流体温度:-10 ~ 160 °C
- 周囲温度:-10 ~ 70 °C
- 使用流体圧力:~ 16 MPa
- 呼び径:DN 25 ~ 600
- ボディ形状:U セクション | ウェハー | ラグ
- 接続規格:ANSI | AS | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- ボディ材質:EN-GJS-400-15,球状黒鉛鋳鉄 | EN-GJS-400-18-LT,球状黒鉛鋳鉄
- ボディコーティング:エポキシ
- カラー材質:EPDM | FKM | NBR | SBR,耐摩耗性 | シリコン
- ディスク材質:1.4408,インベストメント鋳造材料 | 1.4408,研磨されたインベストメント鋳造材料 | 1.4469,二重鋳造鋼材 | EN-GJS-400-15,球状黒鉛鋳鉄
- ディスクコーティング:Halar® | Rilsan® | エポキシ
- 電源電圧:100 - 120 V AC,50/60 / Hz | 12 - 24 V AC/DC | 220 - 240 V AC,50/60 / Hz | 380 - 480 V AC,50/60 / Hz
- 作動時間 90°:4 ~ 100 s
- 保護等級:IP 65, 66, 67, 68
- 適合性:ACS(仏飲料水衛生認証) | ASME GEMÜ B31.3 | ATEX | Belgaqua | DNV GL | DVGW(独ガス水道事業連合会規約)ガス | DVGW(独ガス水道事業連合会規約)飲用水 | EAC | EC 指令 No.1935/2004 | FDA | Functional safety | NSF | TA-Luft(独大気汚染防止技術指針) | WRAS(英水質規制諮問会議) | 酸素
{"ANSCHLUSSART":[{"i":22,"v":"\u30d5\u30e9\u30f3\u30b8\uff08\u30e9\u30b0\uff09"},{"i":23,"v":"\u30d5\u30e9\u30f3\u30b8\uff08\u30a6\u30a7\u30cf\u30fc\uff09"},{"i":24,"v":"\u30d5\u30e9\u30f3\u30b8\uff08U \u5b57\u30bb\u30af\u30b7\u30e7\u30f3\uff09"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"\u96fb\u52d5"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT\uff0c\u7403\u72b6\u9ed2\u925b\u92f3\u9244"},{"i":251,"v":"EN-GJS-400-15\uff0c\u7403\u72b6\u9ed2\u925b\u92f3\u9244"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft\uff08\u72ec\u5927\u6c17\u6c5a\u67d3\u9632\u6b62\u6280\u8853\u6307\u91dd\uff09"},{"i":3,"v":"\u9178\u7d20"},{"i":8,"v":"ACS\uff08\u4ecf\u98f2\u6599\u6c34\u885b\u751f\u8a8d\u8a3c\uff09"},{"i":9,"v":"WRAS\uff08\u82f1\u6c34\u8cea\u898f\u5236\u8aee\u554f\u4f1a\u8b70\uff09"},{"i":13,"v":"DVGW\uff08\u72ec\u30ac\u30b9\u6c34\u9053\u4e8b\u696d\u9023\u5408\u4f1a\u898f\u7d04\uff09\u98f2\u7528\u6c34"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":20,"v":"EC \u6307\u4ee4 No.1935\/2004"},{"i":24,"v":"Belgaqua"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":26,"v":"DVGW\uff08\u72ec\u30ac\u30b9\u6c34\u9053\u4e8b\u696d\u9023\u5408\u4f1a\u898f\u7d04\uff09\u30ac\u30b9"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":41,"v":"DNV GL"},{"i":46,"v":"NSF"},{"i":49,"v":"\u6a5f\u80fd\u5b89\u5168\u6027"},{"i":51,"v":"ASME GEM\u00dc B31.3"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":160,"v":"160"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250 (10'')"},{"i":52,"v":"DN 200 (8'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300 (12'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":60,"v":"DN 400 (16'')"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":62,"v":"DN 350 (14'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":65,"v":"DN 500"},{"i":68,"v":"DN 450"},{"i":70,"v":"DN 600"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}