GEMÜ Q50 eSyStep

電動ピンチバルブ

  • 説明
  • 特徴
  • 詳細技術説明

2/2-way ピンチバルブ GEMÜ Q50 eSyStep は電動です。アクチュエーター eSyStep は,ON/OFF アクチュエーターまたはポジショナー内蔵アクチュエーターとして供給されています。このバルブは,流体のオープンループ制御およびクローズドループ制御のために,コンプレッサーにより上方より圧縮されるチューブをガイドするものです。専用開発されたコンプレッサーの輪郭とチューブホルダーの輪郭が負荷を最小に抑え,チューブの製品寿命を延ばします。チューブの装着および取外しは,工具なしで手で安全に行うことができます。開閉を目視確認できる電動式ポジションインジケーターが標準装備されます。

  • 開/閉機能またはポジショナー内蔵
  • リニア特性およびイコールパーセント特性の制御特性曲線を実現可能
  • IO Link によるパラメータ設定可能
  • 電気信号入力を介した現場またはリモートでのエンドポジションプログラミング★
  • 迅速で確実なチューブ交換
  • 同一のアクチュエーターにおいて種々のチューブサイズに応じてインサートとコンプレッサーを容易に交換可能
  • 最適化されたコンプレッサーによりチューブへの負荷を最小化
  • 取付けフランジまたはボディの雌ネジにより種々の方法で設備に取り付けられる
  • 流体温度:チューブメーカーの規定を確認してください
  • 周囲温度:アクチュエーター: 0 ~ 60 °C, チューブ: チューブメーカーの規定を確認してください
  • 使用流体圧力:最大 6 MPa, チューブメーカーの規定を確認してください
  • チューブ外径:1/4'' | 3/8'' | 7/16'' | 1/2'' | 5/8'' | 3/4'' | 7/8''
  • チューブ内径:1/8'' | 1/4'' | 3/8'' | 1/2''
  • ボディ材質:1.4404/PA6 | PA6
  • 電源電圧:24 V DC
  • 動作速度:最大 3 mm/s
  • 保護等級:IP 65
  • 周囲温度:アクチュエーター: 0 ~ 60 °C, チューブ: チューブメーカーの規定を確認してください