2/2-vejs-slangeventilen GEMÜ Q50 har elektrisk betjening. Aktuatoren eSyStep fås som ÅBEN/LUKKET-aktuator eller som aktuator med integreret positioner. Ventilen styrer en slange, der for at styre og regulere medier presses sammen fra oven af et trykstykke. Ved hjælp af trykstykkets særligt udviklede kontur og slangeholderens kontur minimeres slangens belastning, hvilket bevirker, at slangernes levetid øges. Slangerne kan lægges sikkert ind og tages sikkert ud med enkle greb og uden værktøj. En optisk og elektrisk stillingsindikator er integreret som standard.
- Åben/Lukket-funktion eller med integreret positioner
- Der kan implementeres lineære reguleringskarakteristikker og reguleringskarakteristikker med samme modificerede procentværdier
- Parametrerbar via IO-Link
- Lokal eller ekstern programmering via programmeringsindgang
- Hurtigt, sikkert slangeskift
- Enkel udskiftning af indsatser og trykstykker til forskellige slangestørrelser med samme aktuator
- Minimeret slangebelastning takket være optimeret trykstykke
- Flere monteringsmuligheder ved hjælp af fastgørelsesflange eller indvendigt gevind på huset i anlægget
- Medietemperatur:Følg slangeproducentens krav
- Omgivelsestemperatur:0 indtil 60 °C, Følg slangeproducentens krav
- Driftstryk:Følg slangeproducentens krav
- Udvendig slangediameter:1/4'' | 3/8'' | 7/16'' | 1/2'' | 5/8'' | 3/4'' | 7/8'' | 1 1/8'' | 1 3/16'' | 1 13/32'' | 1 1/2''
- Indvendig slangediameter:1/8'' | 1/4'' | 3/8'' | 1/2'' | 3/4'' | 1''
- Ventilhusmaterialer:1.4404/PA6 | PA6
- Forsyningsspænding:24 V DC
- Indstillingshastighed:Maks. 3 mm/s
- Kapslingsklasse:IP 65
- Omgivelsestemperatur:0 indtil 60 °C, Følg slangeproducentens krav