Dode ruimte-arm
Het unieke afdichtingsprofiel van de GEMÜ-ventielbehuizing sluit nauwkeurig op de reservoirwanden aan, zodat de hoeveelheid dode ruimte in het reservoir zelf slechts minimaal is. De geometrie van de behuizingen is zodanig ontworpen dat er door de speciale niervorm een optimale lediging alsmede reiniging en sterilisatie mogelijk is.
Klantspecificaties
Om te zorgen dat het aftap- respectievelijk reservoirventiel aan de hoge eisen van steriele processen voldoet, biedt GEMÜ naast standaarduitvoeringen ook klantspecifieke configuraties aan. Gebruik ons P600B specificatieblad om uw eisen aan het reservoirventiel te formuleren en neem dan contact op met uw aanspreekpartner.
Voordeel voor de klant
- compacte bouwvorm
- vervaardiging uit één stuk -> geoptimaliseerde lediging en dode ruimte-arm
- afwerking binnencontour mechanisch en/of elektrolytisch gepolijst tot Ra 0,25 µm
- geschikt voor CIP-/SIP-toepassingen en steriliseerbaar

De tankbodemafsluiter GEMÜ P600B van roestvast staal bestaat uit een of meerdere membraanzittingafsluiters. Als aandrijving kan er tussen handmatige, pneumatische en elektrisch bediende varianten gekozen worden. De afsluiting op de afsluiterzitting gebeurt door een membraan.

De pneumatisch bediende GEMÜ P40 PD bodemafsluiter is ontworpen voor gebruik in steriele toepassingen. Het afdichtingsprincipe van de afsluiter is gebaseerd op GEMÜ PD-technologie, bestaande uit een radiaal afdichtend PTFE-membraan dat de aandrijving hermetisch scheidt van het medium.

Het 2/2-weg bodemaftapventiel GEMÜ 643 is uitgerust met een handmatige haakse overbrenging met kunststofhandwiel. Een optische positieweergave is standaard geïntegreerd. De roestvaststalen ventielbehuizing is uit één stuk vervaardigd (monoblok, geen lasconstructie). Het metalen tussenstuk en de behuizing van de haakse overbrenging zijn van roestvast staal.