De 2/2-weg membraanafsluiter GEMÜ 638 is uitgerust met motor- resp. besturingseenheden van de firma AUMA en wordt elektrisch bediend. De afsluiter is ook geschikt voor hoge mediumtemperaturen tot 150 °C. De afsluiterbehuizing is uitgevoerd met volledige doorlaat.
- Hoge mechanische weerstand
- Hoge doorstroomwaarde door maximale binnendiameter
- Doorstroomrichting willekeurig
- Afsluiter kan worden gereinigd zonder de aandrijving te demonteren
- Beproefde elektrische aandrijvingen en aansturing in modulaire bouwwijze
- Nominale breedtes*: DN 25 tot 150
- Mediumtemperatuur: 0 tot 100 °C
- Omgevingstemperatuur: 0 tot 50 °C
- Bedrijfsdruk*: 0 tot 7 bar
- Aansluitmethoden: Flens
- Materialen afsluiterhuis: | | EN-GJL-250, grijs gietijzer
- Conformiteiten: EAC
Video bij het product
Manufacturing and servicing expertise: GEMÜ diaphragms - Changing DN15 - DN300 diaphragms [one piece and 5E]
10:43 min
3090 Views
Online sinds 16.09.2015
Meer video's