De 2/2-weg membraanafsluiter GEMÜ 650 BioStar is uitgerust met een RVS zuigeraandrijving en wordt pneumatisch bediend. De afsluiter is ontworpen voor steriele toepassingen. Alle aandrijvingsdelen zijn van RVS (uitgezonderd afdichtingselementen). Bij de membraangrootten 80 en 100 zijn de drukveren vervaardigd van verenstaal met epoxy-coating. Beschikbaar zijn de besturingsfuncties "Veerdruk gesloten (NC)", "Veerdruk geopend (NO)" en "Beide zijden aangestuurd (DA)". Een optische positieweergave is standaard geïntegreerd.
- Compacte constructie voor krappe ruimtes
- Geschikt voor CIP-/SIP-toepassingen
- Autoclaveerbaar, afhankelijk van de uitvoering
- Gecontroleerde luchtafvoer optioneel verkrijgbaar
- Uitgebreide aanpassingsmogelijkheden van montagecomponenten en accessoires
- ATEX-uitvoering op aanvraag
- Mediumtemperatuur: -10 tot 100 °C
- Omgevingstemperatuur: 0 tot 60 °C
- Bedrijfsdruk: 0 tot 10 bar
- Nominale breedtes: DN 4 tot 100
- Behuizingsvormen: Doorgangsafsluiter | i-behuizing | Lasconstructie | Meerwegbehuizing | Tankbodemafsluiterbehuizing | T-behuizingen
- Aansluitmethoden: Aansluitstuk | Clamp | Flens | Schroefdraad
- Aansluitnormen: ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- Materialen afsluiterhuis: 1.4408, precisiegietmateriaal | 1.4435 (316L), smeedmateriaal | 1.4435 (BN2), smeedmateriaal | 1.4435, precisiegietmateriaal | 1.4539 (904L), smeedmateriaal
- Behuizingsbekleding: PFA
- Membraanmaterialen: EPDM | PTFE/EPDM
- Conformiteiten: 3A | BSE/TSE | CRN | EAC | FDA | SIL | TA-Luft | USP | VO (EG) nr. 1935/2004 | VO (EG) Nr. 2023/2006 | VO (EU) nr. 10/2011 | Zuurstof
Bijpassende toebehoren
Video bij het product
Culivated Meat Teaser
00:56 min
117 Views
Online sinds 20.12.2023
Meer video's

Gebruik van het product
Nieuws over het product
Nieuws over het product
07.04.2020