De 2/2-weg membraanafsluiter GEMÜ 653 beschikt over een RVS aandrijvingsbehuizing en wordt handmatig bediend. De afsluiter heeft een handwiel van temperatuur- en chemicaliënbestendige kunststof. Een optische positieweergave is standaard geïntegreerd.
- Geschikt voor CIP-/SIP-toepassingen
- Autoclaveerbaar
- Omvangrijke accessoires verkrijgbaar
- Openingsslag- en sluitslagbegrenzing
- Handwielvergrendeling optioneel beschikbaar (elektrisch of mechanisch)
- Configureerbaar met naderingsinitiatoren voor de positiemelding
- Mediumtemperatuur:-10 tot 100 °C
- Sterilisatietemperatuur:max. 150 °C
- Omgevingstemperatuur:0 tot 60 °C
- Bedrijfsdruk:0 tot 10 bar
- Doorlaten:DN 10 tot 100
- Behuizingsvormen:Doorgangsafsluiter | i-behuizing | Lasconstructie | Meerwegbehuizing | Tankbodemafsluiterbehuizing | T-behuizingen
- Aansluitmethoden:Aansluitstuk | Clamp | Flens | Schroefdraad
- Aansluitnormen:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- Behuizingsmaterialen:1.4408, precisiegietmateriaal | 1.4435 (316L), smeedmateriaal | 1.4435 (BN2), smeedmateriaal | 1.4435, precisiegietmateriaal | 1.4539 (904L), smeedmateriaal
- Behuizingsbekleding:PFA
- Membraanmaterialen:| EPDM | FKM | PTFE/EPDM
- Conformiteiten:3A | CRN | EAC | FDA | TA-Luft | USP | VO (EG) nr. 1935/2004 | VO (EG) Nr. 2023/2006 | VO (EU) nr. 10/2011 | Zuurstof
Video bij het product
Culivated Meat Teaser
00:56 min
117 Views
Online sinds 20.12.2023
Meer video's

Gebruik van het product
Nieuws over het product
27.04.2018