De 2/2-weg membraanafsluiter GEMÜ 687 is uitgerust met een onderhoudsarme kunststof membraanaandrijving en wordt pneumatisch bediend. De afsluiter heeft een tussenstuk van metaal. Beschikbaar zijn de stuurfuncties "veerkracht gesloten (NC)", "veerkracht geopend (NO)" en "dubbelwerkend (DA)".
- Hermetische afscheiding tussen medium en aandrijving
- Geschikt voor CIP-/SIP-toepassingen
- Uitgebreide aanpassingsmogelijkheden van montagecomponenten en accessoires
- Geschikt voor deeltjesvoerende en schurende media
- Behuizing van RVS geschikt voor corrosieve omgeving
- Uitgebreide aanpassingsmogelijkheden van montagecomponenten en accessoires
- Mediumtemperatuur:-20 tot 120 °C
- Sterilisatietemperatuur:max. 150 °C
- Omgevingstemperatuur:-10 tot 60 °C
- Bedrijfsdruk:0 tot 10 bar
- Doorlaten:DN 10 tot 100
- Behuizingsvormen:Doorgangsafsluiter | Tankbodemafsluiterbehuizing | T-behuizingen
- Aansluitmethoden:Aansluitstuk | Clamp | Flens | Schroefdraad
- Aansluitnormen:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | NPT | SMS
- Behuizingsmaterialen:1.4408, precisiegietmateriaal | 1.4408, precisiegietmateriaal met PFA-bekleding | 1.4435 (316L), smeedmateriaal | 1.4435 (BN2), smeedmateriaal | 1.4435, precisiegietmateriaal | 1.4539 (904L), smeedmateriaal | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PFA-bekleding | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PP-bekleding | EN-GJS-400-18-LT, hard rubberen bekleding
- Behuizingsbekleding:Hard rubber | PFA | PP
- Membraanmaterialen:EPDM | FKM | PTFE
- Conformiteiten:3A | Belgaqua | CRN | EAC | FDA | Functionele veiligheid | TA-Luft | USP | VO (EG) nr. 1935/2004 | VO (EU) nr. 10/2011 | Zuurstof
Bijpassende toebehoren
Video bij het product
Culivated Meat Teaser
00:56 min
117 Views
Online sinds 20.12.2023
Meer video's

Gebruik van het product
Nieuws over het product
09.04.2018