Selecione a filial e o idioma

Selecione o idioma

Serviço de vendas interno

Para todas as questões relacionadas com vendas:

Tel.: +55 41 3382 2425

Entrar em contato

Linha de atendimento

Para todas as questões pós-venda:

Tel.: +49 7940 123 450

Contate a linha de atendimento

Válvula borboleta pneumática de plástico

GEMÜ 410

Válvula borboleta com atuador pneumático feita de metal e plástico, com porcas de união - ideal para aplicações industriais em tratamento de água, produtos químicos e automação de processos.,Válvula borboleta com atuador pneumático feita de metal e plásti

Válvula borboleta com sede macia e montagem central em tamanhos nominais pequenos

Informações sobre o produto

A válvula borboleta cêntrica GEMÜ 410 é operado pneumaticamente. As seguintes funções de acionamento são disponíveis: "Normal fechada (ar para abrir)" e "Normal aberta (ar para fechar)". O corpo da válvula pode ser fornecido na versão plástica.

Principais características

  • Baixo peso
  • Corpo de plástico resistente a corrosões
  • Instalação simples através de porcas união
  • Encaixe universal
Válvula borboleta com atuador pneumático feita de metal e plástico, com porcas de união - ideal para aplicações industriais em tratamento de água, produtos químicos e automação de processos.,Válvula borboleta com atuador pneumático feita de metal e plásti

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
0 até 60 °C
Temperatura ambiente
-10 até 60 °C
Pressão de operação
0 até 6 bar
Diâmetros nominais
DN 15 até 50
Tipos de conexões
Rosca externa (macho)
Normas de conexão
BS
DIN
Materiais do corpo
PVC-U, cinza
Materiais da sede
EPDM
FKM
Materiais do disco
PP-H
Conformidades
EAC

Downloads

14 Resultados
  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (450 KB) -
    DE/EN

  • Betriebsanleitung-410-fr-gemue

    pdf (2 MB) -
    FR

  • Product certificate oil grease free - GEMÜ product collection K nr 0107

    pdf (121 KB) -
    DE/EN

  • Betriebsanleitung-410-gb-gemue

    pdf (2 MB) -
    EN

  • Datenblatt-410-fr-gemue

    pdf (590 KB) -
    FR

  • Datenblatt-410-gb-gemue

    pdf (589 KB) -
    EN

  • Certificat du produit machinery - GEMÜ product collection

    pdf (341 KB) -
    FR

  • Produktzertifikat machinery - GEMÜ product collection

    pdf (315 KB) -
    DE

  • Katalogový list GEMÜ 410

    pdf (655 KB) -
    CS

  • Betriebsanleitung-410-de-gb-gemue

    pdf (4 MB) -
    DE/EN

  • Herstellererklaerung-Verordnung-EU-2024-590-de-2026-02-25

    pdf (84 KB) -
    DE

  • Datenblatt-410-de-gemue

    pdf (590 KB) -
    DE

Serviços adequados