Válvula de corte com vedação macia e rolamento central em diâmetros nominais pequenos
Informações sobre o produto
A válvula borboleta centrada GEMÜ K410 tem uma extremidade de eixo livre. O corpo da válvula está disponível em uma versão de plástico.
Principais características
Baixo peso
Corpo de plástico resistente a corrosões
Instalação simples através de porcas união
Encaixe universal
Detalhes técnicos
Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
0 até 60 °C
Temperatura ambiente
-10 até 60 °C
Pressão de operação
0 até 6 bar
Diâmetros nominais
DN 15 até 50
Tipos de conexões
Rosca externa (macho)
Normas de conexão
BS
DIN
Materiais do corpo
PVC-U, cinza
Materiais da sede
EPDM
FKM
Silicone
Materiais do disco
PP-H
Conformidades
EAC
Configure facilmente soluções de válvulas
Configurador
Configure seu produto passo a passo de acordo com suas necessidades. Selecione materiais, funções e conexões e obtenha uma solução perfeita para o seu processo. Simples, rápido e confiável.
Product certificate oil grease free - GEMÜ product collection K nr 0107
pdf, 121 KB, DE/EN
Datasheet GEMÜ K410
pdf, 558 KB, EN
Fiche technique GEMÜ K410
pdf, 560 KB, FR
Datenblatt GEMÜ K410
pdf, 559 KB, DE
Serviços adequados
Especialização para suas aplicações
Treinamento
Aprofunde seus conhecimentos em tecnologia de válvulas e controle de instalações. Nossos treinamentos transmitem conteúdos práticos para tornar os processos seguros, eficientes e em conformidade com as normas.
Garantir durabilidade e confiabilidade
Manutenção
A manutenção regular garante processos estáveis e duradouros. Nossas equipes de serviço garantem a disponibilidade de suas instalações e prolongam a vida útil de seus componentes de forma confiável.
Rápido, eficiente e preciso em ação
Reparo
Em caso de reparo, cada minuto conta. Nossos especialistas analisam, consertam e verificam com confiabilidade – com peças de reposição originais, precisão técnica e foco em tempos de inatividade mínimos.
Conectividade digital com GEMÜ CONEXO
Suporte digital
Com o CONEXO, a manutenção se torna digital: a tecnologia RFID e os aplicativos móveis permitem a identificação inequívoca de seus componentes e documentam os processos de manutenção de forma transparente.
Assessoria técnica para sua aplicação
Contato
Nossos especialistas ajudam você a encontrar o produto certo para sua aplicação ou a configurar sua instalação de maneira ideal. Aproveite nossa experiência em tecnologia de válvulas, otimização de processos e integração de instalações – juntos, desenvolveremos a melhor solução para suas necessidades.