Válvula de assento metálico de 2/2 vias da Electromotive

GEMÜ 539 eSyDrive

Válvula de assento automatizada feita de aço inoxidável com conexões de flange e atuador elétrico para controle preciso de fluxo em sistemas industriais.

Válvula globo robusta com atuador premium

Informações sobre o produto

A válvula globo de 2/2 vias GEMÜ 539 eSyDrive possui um atuador de eixo oco e é operada eletricamente. O atuador de eixo oco eSyDrive pode ser operado como um atuador de abertura/fechamento ou como um atuador com posicionador integrado ou controlador de processo. A vedação da haste da válvula ocorre por meio de um pacote de gaxetas auto ajustáveis de baixa manutenção, garantindo uma boa vedação da haste da válvula mesmo após de muito tempo de operação. O anel raspador instalado sobre o pacote de gaxetas protege a vedação contra sujeira e danos. Um indicador ótico e elétrico de posição é integrado como padrão.

Principais características

  • Curvas características de controle lineares e modificadas conforme percentagens iguais realizáveis
  • Função de abertura/fechamento, posicionador e controlador de processo
  • Força de acionamento e velocidade de atuação ajustáveis de forma variável
  • Operável por meio da interface da Web eSy-Web e Modbus TCP
  • Funções abrangentes, como feedback de posição, funções de diagnóstico e limitação do curso de abertura e fechamento
Válvula de assento automatizada feita de aço inoxidável com conexões de flange e atuador elétrico para controle preciso de fluxo em sistemas industriais.

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
-40 até 250 °C
Temperatura ambiente
-10 até 60 °C
Pressão de operação
0 até 40 bar
Diâmetros nominais
DN 15 até 100
Formas do corpo
Corpo de duas vias
Tipos de conexões
Flange
Normas de conexão
ANSI
ASME
EN
ISO
JIS
Materiais do corpo da válvula
1.4408, material de fundição de revestimento
EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Materiais da vedação de assento
1.4404
PTFE
PTFE, reforçado
Tensão de alimentação
24 VDC
Velocidade de posicionamento
Máx. 6 mm/s
Classe de proteção
IP 65
Conformidades
EAC
FDA
Oxigênio
Regulamento (UE) nº 10/2011
Regulamento (UE) nº 1935/2004
TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar)

Downloads

11 Resultados
  • Operating instructions GEMÜ 549, 539, 649, 343 eSy-Web

    pdf (3 MB) -
    EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (305 KB) -
    DE/EN

  • Validation guide GEMÜ 312, 314, 343, 352, 354, 505, 507, 514, 519, 522, 529, 530, 532, 533, 534, 536, 537, 539, 543, 549, 550, 553, 554, 555, 565, 566, N560, N570, R563, S40, S560

    pdf (3 MB) -
    EN

  • Product-certificate-TA-Luft-gemue-globe-valves-gb-2025-12-09

    pdf (105 KB) -
    EN

  • Product certificate ADI - GEMÜ globe valve collection

    pdf (140 KB) -
    DE/EN

  • Specification_sheet_seat-_ and_globe_valves_en.

    pdf (1 MB) -
    EN

  • Operating instructions GEMÜ 539

    pdf (6 MB) -
    EN

  • Datasheet GEMÜ 539

    pdf (5 MB) -
    EN

  • Product certificate O2 - GEMÜ globe valve collection

    pdf (62 KB) -
    DE/EN/FR

  • Product certificate TA-Luft - GEMÜ globe valve collection

    pdf (29 KB) -
    EN

  • Product certificate TA-Luft - GEMÜ globe valve collection - TÜV

    pdf (105 KB) -
    EN

Serviços adequados