Válvula eletromotriz de 2/2 vias diafragma com corpo metálico

GEMÜ 628

Válvula de diafragma operada eletricamente com conexão de flange e volante - ideal para a indústria química, tratamento de água e automação de processos.

Válvula globo de diafragma robusta com atuador AUMA

Informações sobre o produto

A válvula de diafragma de 2/2 vias GEMÜ 628 possui unidades motorizadas e de controle da AUMA e é acionada por um motor elétrico. O corpo da válvula foi construído na versão de passagem angular.

Principais características

  • Nenhuma fonte de pressão de ar auxiliar necessária
  • Combinações de corpo da válvula de diafragma disponíveis para praticamente todos os fluidos
  • Sentido de fluxo opcional
  • A válvula pode ser limpa sem desmontagem do atuador
  • Atuadores elétricos comprovados e comandos em construção modular
Válvula de diafragma operada eletricamente com conexão de flange e volante - ideal para a indústria química, tratamento de água e automação de processos.

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
0 até 150 °C
Temperatura ambiente
0 até 50 °C
Pressão de operação
0 até 10 bar
Diâmetros nominais
DN 32 até 150
Tipos de conexões
Flange
Rosca
Materiais do corpo da válvula
EN-GJL-250, material de ferro fundido cinzento
EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido dúctil com revestimento de PFA
EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido dúctil com revestimento de PP
EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido dúctil com revestimento interno em borracha dura
EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido dúctil com revestimento interno em borracha macia
EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido dúctil com revestimento interno em butil
EN-GJS-500-7, material de ferro fundido dúctil com revestimento de PFA
EN-GJS-500-7, material de ferro fundido dúctil com revestimento de PP
Conformidades
CRN
EAC

Downloads

3 Resultados
  • Data sheet GEMÜ 628

    pdf (2 MB) -
    EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (305 KB) -
    DE/EN

  • Datenblatt GEMÜ 628

    pdf (1 MB) -
    DE

Serviços adequados