Válvula de diafragma manual de 2/2 vias com corpo metálico

GEMÜ 650TL

Válvula de diafragma de aço inoxidável operada pneumaticamente com extremidades soldadas - ideal para os setores farmacêutico, de biotecnologia e alimentício.

Válvula com volante de aço inoxidável e função de segurança pneumática

Informações sobre o produto

A válvula de diafragma GEMÜ 650TL é uma válvula de diafragma operada manualmente com função de segurança pneumática. O acionamento manual (Abrir/Fechar) só pode funcionar quando o atuador alimentado com ar comprimido. Quando esta alimentação for interrompida, a válvula fecha com força de mola e não poderá ser aberta manualmente.

Principais características

  • Função de segurança (fechada)
  • Sensores de proximidade podem ser instalados para detectar a posição da válvula
  • Apta para processos de CIP/SIP
  • Limitador de curso de fechamento (MG 8)
  • Limitador de curso de abertura e fechamento (MG 10 + 25)
Válvula de diafragma de aço inoxidável operada pneumaticamente com extremidades soldadas - ideal para os setores farmacêutico, de biotecnologia e alimentício.

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
-10 até 100 °C
Temperatura de esterilização
máx. 150 °C
Temperatura ambiente
0 até 60 °C
Pressão de operação
0 até 10 bar
Diâmetros nominais
DN 4 até 25
Formas do corpo
Configurações soldadas
Corpo de duas vias
Corpo em T
Corpo I
Corpo multi-vias
Corpo para válvulas fundo de tanque
Tipos de conexões
Bico
Clamp
Flange
Rosca
Normas de conexão
ANSI
ASME
BS
DIN
EN
ISO
JIS
SMS
Materiais do corpo da válvula
1.4435 (316L), material de forjamento
1.4435 (316L), usinado de bloco
1.4435 (BN2), material de forjamento
1.4435 (BN2), usinado de bloco
1.4435, material de fundição de revestimento
1.4539 (904L), material de forjamento
Materiais do diafragma
EPDM
PTFE/EPDM
Conformidades
3A
CRN
EAC
FDA
Oxigênio
Regulamento (UE) nº 10/2011
Regulamento (UE) nº 1935/2004
Regulamento (UE) nº 2023/2006
TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar)
USP

Downloads

17 Resultados
  • Produktzertifikat passivated - electropolished GEMÜ valve body collection

    pdf (86 KB) -
    DE

  • Руководство по эксплуатации GEMÜ 650TL

    pdf (3 MB) -
    RU

  • Driftsvejledning GEMÜ 650TL

    pdf (4 MB) -
    DA

  • Certificat du produit machinery - GEMÜ product collection

    pdf (341 KB) -
    FR

  • Produktzertifikat machinery - GEMÜ product collection

    pdf (315 KB) -
    DE

  • Declaration of Conformity - GEMÜ product collection

    pdf (104 KB) -
    EN

  • Konformitätserklärung oil grease free - GEMÜ product collection

    pdf (104 KB) -
    DE

  • Betriebsanleitung GEMÜ 650TL

    pdf (6 MB) -
    DE

  • Data sheet GEMÜ 650TL

    pdf (5 MB) -
    EN

  • Operating instructions GEMÜ 650TL

    pdf (7 MB) -
    EN

  • Notice d'utilisation GEMÜ 650TL

    pdf (7 MB) -
    FR

  • Product certificate passivated - Electropolished GEMÜ valve body collection

    pdf (37 KB) -
    EN

Serviços adequados