Áreas de aplicação e setores industriais
As válvulas de retenção são usadas em praticamente todos os tipos de instalações e em diversos processos e aplicações em todos os setores industriais. A GEMÜ oferece vários tipos de válvulas de retenção.
- Temperatura do fluido *: -10 até 180 °C
- Pressão de operação*: 0,2 até 25 bar
- Diâmetros nominais: DN 6 até 50
- Conformidades: ATEX | EAC | FDA | Oxigênio | TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar)
- Temperatura do fluido *: 0 até 130 °C
- Pressão de operação*: 0 até 6 bar
- Diâmetros nominais: DN 4 até 20
- Conformidades: EAC
- Temperatura do fluido: 5 até 80 °C
- Temperatura ambiente*: 5 até 50 °C
- Pressão de operação*: 0 até 16 bar
- Diâmetros nominais*: DN 10 até 100
- Formas do corpo: Corpo de duas vias
- Tipos de conexões: Bico | Flange | Luva colável | Rosca
- Normas de conexão: ANSI | DIN | EN
- Materiais do corpo da válvula: PP-H, natural | PVC-U
- Materiais da vedação de assento: EPDM | FKM
- Conformidades: ATEX
- Temperatura do fluido:-196 até 400 °C
- Pressão de operação:0 até 40 bar
- Diâmetros nominais:DN 15 até 300
- Tipos de conexões:Flange
- Normas de conexão:ANSI | ASME | EN
- Materiais do corpo da válvula:1.0619, material de aço fundido galvanizado | 1.4408, material de fundição de revestimento
- Materiais da vedação:EPDM | FKM | NBR | PTFE
- Materiais do prato/da mola em cruz:1.4408, material de fundição de revestimento | 1.4469, material de aço fundido duplex
- Materiais da mola:1.4571, aço de mola | 2.4610
- Conformidades:ATEX | DVGW água potável | EAC | FDA | KTW
- Temperatura do fluido:-200 até 300 °C
- Pressão de operação:0 até 16 bar
- Diâmetros nominais:DN 50 até 600
- Tipos de conexões:Flange
- Normas de conexão:ANSI | ASME | EN
- Materiais do corpo da válvula:1.0619, material de aço fundido galvanizado | 1.4408, material de fundição de revestimento | EN-GJS-400-15
- Materiais da vedação:EPDM | FKM | NBR
- Materiais da mola:1.4571, aço de mola
- Conformidades:EAC | WRAS
- Material das asas:1.4408, material de fundição de revestimento | 1.4469, material de aço fundido duplex | EN-GJS-400-15, material de ferro fundido dúctil