GEMÜ J70

Válvula solenoide compacta de acionamento elétrico

  • Descrição
  • Características
  • Detalhes técnicos

A válvula solenoide compacta de acionamento elétrico de 2/2 vias GEMÜ J8A possui um corpo da válvula e um corpo do solenoide de acionamento de metal. A vedação ao indutor magnético é assegurado por um diafragma PD de uma peça.O material da vedação é de PTFE e oferece uma vedação hermética do obturador para regulagem.O corpo da válvula pode ser adaptado e customizado em diversos materiais.

  • Capacidade de limpeza
  • Separação hermética entre fluido e atuador
  • Troca da bobina (solenoide) sem necessidade de desmontar o corpo da válvula da tubulação
  • Adequada para aplicações de vácuo
  • Temperatura do fluido:-10 até 60 °C
  • Temperatura ambiente:5 até 40 °C
  • Pressão de operação:0 até 6 bar
  • Tipos de conexões:Rosca
  • Materiais do corpo da válvula:1.4435 (316L), usinado de bloco | PP
  • Tensões de alimentação:24 VDC
  • Classe de proteção:IP 65
  • Diâmetro nominal:DN 8

Novidades sobre o produto

20.12.2022

Nova válvula solenoide de acionamento elétrico GEMÜ J70