GEMÜ C58 представляет собой сверхчистый 3/2-ходовой промышленный клапан для переключения между подающей линией и двумя выходами; при этом его можно также использовать при реверсивном направлении потока. Положение переключения можно определить с помощью оптического индикатора. 3/2-ходовой промышленный клапан предназначен для использования в сверхчистых и агрессивных рабочих средах. Все контактирующие с рабочей средой детали изготовлены из чистого и отличающегося высокой стойкостью PTFE. Благодаря этому 3/2-ходовой промышленный клапан оптимально подходит для использования в процессах подачи рабочих сред или на производстве полупроводниковых приборов.
- Высокая пропускная способность Kv
- Хорошая совместимость с агрессивными средами
- Высокая степень чистоты благодаря производству в чисты помещениях
- Требуют мало места благодаря компактной конструкции
- Температура среды :-10 до 130 °C
- Температура окружающей среды:до 60 °C
- Рабочее давление :до 5,5 бар
- Номинальные размеры :DN 4 до 10
- Формы корпуса :Многоходовой корпус
- Виды соединений :PrimeLock® | Super 300 Type Pillar® | Соединение типа Flare
- Материалы корпуса:PTFE TFM™
- Материалы уплотнений:PTFE