GEMÜ C58 iComLine

Pneumatically operated 3/2-way diaphragm globe valve

  • Ominaisuudet
  • Tekniset tiedot
  • Suuri Kv-arvo
  • Hyvä soveltuvuus syövyttäville väliaineille
  • Erinomainen puhtaus, sillä valmistettu puhdastilassa
  • Vähäinen tilantarve kompaktin rakenteen ansiosta
  • Väliaineen lämpötila: -10 - 130 °C
  • Ympäristön lämpötila: 0 - 60 °C
  • Sterilointilämpötila*:
  • Käyttöpaine*: - 8 bar
  • Nimelliskoot*: DN 4 - 16
  • Runkotyypit: Monitierunko
  • Liitäntätyypit:
  • Liitäntästandardit:
  • Venttiilirungon materiaalit:
  • Tiivistemateriaalit:
  • Vaatimustenmukaisuudet*:

Tuoteuutisia

29.03.2023

Ensimmäinen GEMÜ High Purity 3/2-tiekalvoistukkaventtiili