Области применения и отрасли промышленности
Обратные клапаны применяются в оборудовании почти всех типов, а также в самых разных процессах и системах во всех отраслях промышленности. В данном сегменте GEMÜ предлагает как обратные клапаны, так и обратные затворы.
- Температура среды: 5 до 80 °C
- Температура окружающей среды*: 5 до 50 °C
- Рабочее давление*: 0 до 16 бар
- Номинальные размеры*: DN 10 до 100
- Формы корпуса: Проходной корпус
- Виды соединений: Клеевая муфта | Патрубок | Резьба | Фланец
- Стандарты соединений: ANSI | DIN | EN
- Материалы корпуса: PP-H, натуральный | Непластифицированный ПВХ
- Материалы уплотнения седла : EPDM | FKM
- Соответствия: ATEX
- Температура среды :-196 до 400 °C
- Рабочее давление :до 40 бар
- Номинальные размеры :DN 15 до 300
- Виды соединений :Фланец
- Стандарты соединений :ANSI | ASME | EN
- Материалы корпуса :1.0619, оцинкованное стальное литье | 1.4408, точное литье
- Материалы уплотнений:EPDM | FKM | NBR | PTFE
- Материалы дисков/пружинных крестовин:1.4408, точное литье | 1.4469, стальное литье (дуплекс)
- Материалы пружин:1.4571, пружинная сталь | 2.4610
- Соответствия :ATEX | EAC | FDA | KTW | Допуск DVGW для питьевой воды
- Температура среды :-200 до 300 °C
- Рабочее давление :до 16 бар
- Номинальные размеры :DN 50 до 600
- Виды соединений :Фланец
- Стандарты соединений :ANSI | ASME | EN
- Материалы корпуса :1.0619, оцинкованное стальное литье | 1.4408, точное литье | EN-GJS-400-15
- Материалы уплотнений:EPDM | FKM | NBR
- Материалы пружин:1.4571, пружинная сталь
- Соответствия :EAC | WRAS
- Материал лопастей:1.4408, точное литье | 1.4469, стальное литье (дуплекс) | EN-GJS-400-15, чугун с шаровидным графитом
- Температура среды :-10 до 120 °C
- Температура окружающей среды:до 60 °C
- Рабочее давление :1 до 10 бар
- Номинальные размеры :DN 32 до 600
- Виды соединений :Фланец
- Стандарты соединений:ANSI | DIN | EN | ISO
- Материалы корпуса:PP | PVC-U, серый | PVDF
- Материалы уплотнений:FKM | NBR | PTFE
- Материалы шайбы:PP-H | PVC-U | PVDF
- Соответствия:EAC
- Температура среды :-10 до 200 °C
- Температура окружающей среды :20 до 95 °C
- Рабочее давление :1 до 16 бар
- Номинальные размеры :DN 32 до 600
- Виды соединений :Фланец
- Стандарты соединений :ANSI | DIN | EN | ISO
- Материалы корпуса :1.0460, оцинкованная литая сталь | 1.4408, точное литье | 1.4571, кованый | 2.0975, бронзовое литье
- Материалы уплотнений:EPDM | FKM | NBR | PTFE
- Материалы шайбы:1.0460, оцинкованная литая сталь | 1.4408, точное литье | 1.4571, кованый | 2.0975, бронзовое литье
- Соответствия :ATEX | EAC | FDA