Minimala ”deadlegs”
Den unika tätningskanten i ventilhusen från GEMÜ sluter mycket tätt mot tankens vägg så att det endast uppstår minimala ”deadlegs”. Den speciella njurformade geometrin säkerställer optimal tömning, rengöring och sterilisering.
Kundspecifikation
Förutom standardutförande av avtappningsventiler och bottenventiler, erbjuder GEMÜ även kundanpassade lösningar för att uppfylla de högra kraven i sterila processer. Använd vårt P600B specifikationsblad för att formulera dina krav på tankbottenventilen och kontakta din kontaktperson.
Fördelar för kunden
- Kompakt utförande
- Tillverkas ur ett enda stycke -> optimerat för tömning och med minimala ”deadlegs”
- Den invändiga ytan poleras mekaniskt och/eller elektroniskt till ytfinhet 0,25 µm
- CIP-/SIP-rengöringsbara och steriliserbara

Tankventilen GEMÜ P600B i rostfritt stål består av ett eller flera membranventilsäten. Som ställdon kan man välja mellan manuella, pneumatiska och elmotordrivna versioner. Ventilsätet stängs av med hjälp av ett membran.

Den pneumatiskt manövrerade bottenventilen GEMÜ P40 PD är avsedd för användning i sterila applikationer. Ventilens tätningsprincip bygger på GEMÜ PD-teknik och består av ett radiellt tätande PTFE-membran som hermetiskt separerar ställdonet från mediet.

GEMÜ 643 är en 2/2-vägs bottenavtappningsventil. Den har manuell vinkelmanövrering med handvred av plast. Inbyggd optisk lägesindikering är standard. Ventilhuset är tillverkat av rostfritt stål i ett enda stycke (monoblock, inga svetsfogar). Både metallmellanstycket och manöverdonshuset är av rostfritt stål.