Mit Hilfe eines Durchflussmessgeräts lässt sich der Volumenstrom einer Flüssigkeit oder eines Gases bestimmen, das durch ein Rohr fließt. Das GEMÜ Portfolio umfasst Produkte mit verschiedenen Funktionsprinzipien um auf kundenspezifische Anforderungen eingehen zu können.
Sprechen Sie uns an, wenn Sie eine individuelle Beratung für Ihre Durchflussregelung suchen.
Funktionsprinzipien von GEMÜ Durchflussmessgeräten
Schwebekörper-Durchflussmesser
Ein Messkörper wird durch den Volumenstrom in einem konischen Messrohr solange angehoben bis ein Gleichgewicht zwischen dem Gewicht des Messkörpers und der Kraft bedingt durch den Strömungswiderstand hergestellt ist. Der Messkörper wird umso höher angehoben je höher der Volumenstrom ist.
Für eine Integration in eine Anlagensteuerung stehen Grenz- und Messwertgeber zur Verfügung.

Magnetisch induktiver Durchflussmesser (MID)
Ein magnetisch induktiver Durchflussmesser ist nur für elektrisch leitfähige Medien geeignet. Die Funktionsweise beruht auf dem Faradayischen Gesetz der elektromagnetischen Induktion. Magnetisch induktive Durchflussmesser sind weit verbreitet und verfügen über eine sehr gute Messgenauigkeit
Ultraschall Durchflussmesser
Bei Ultraschall-Durchflussmessgeräten wird der Durchfluss Berührungslos mit Hilfe akustischer Signale bestimmt. GEMÜ setzt dabei das Phasendifferenzverfahren ein. Zwei gegenüber positionierte Sensoren senden und empfangen wechselweise Ultraschallsignale. Bei stehendem Medium empfangen beide Sensoren die ausgesandten Ultraschallsignale in der gleichen Phase, d. h. ohne Phasendifferenz. Bei fließenden Medien ergibt sich eine Phasenverschiebung. Die entstehende Phasendifferenz ist direkt proportional zur Fließgeschwindigkeit. Aus der Fließgeschwindigkeit und dem Durchmesser der Rohrleitung wird das Durchflussvolumen besonders schnell und genau ermittelt.
Durchflussregelung mit GEMÜ Duchflussmessgeräten

Durch Kombination der Durchflussmessgeräte mit unseren Ventilen sowie Stellungs- und Prozessreglern wird eine Durchflussregeleinheit erreicht. Gerne unterstützen wir Sie mit unserer Expertise bei der Auslegung der Einheit für Ihre Anlage.