Met behulp van een doorstromingsmeter kan de volumestroom van een vloeistof of een gas in een buis bepaald worden. De portfolio van GEMÜ bevat producten met verschillende werkingsprincipes om aan klantspecifieke eisen te kunnen voldoen.
Neem contact op met ons als u individueel advies over uw stroomregeling wilt.
Werkingsprincipes van GEMÜ doorstromingsmeters
Vadometer
Een meetbody wordt door de volumestroom in een conische meetbuis opgeheven tot er een evenwicht tussen het gewicht van de meetbody en de door de stromingsweerstand opgewekte kracht tot stand komt. Hoe sterker de volumestroom is, hoe hoger de meetbody opgeheven wordt.
Voor de integratie in de installatiebesturing zijn grens- en meetwaardesensoren verkrijgbaar.

Magnetisch-inductieve doorstromingsmeter (MID)
Een magnetisch-inductieve doorstromingsmeter is uitsluitend geschikt voor elektrisch geleidende media. Het werkingsprincipe berust op de wet van Faraday over elektromagnetische inductie. Magnetisch-inductieve doorstromingsmeters worden wereldwijd toegepast en hebben een uitstekende meetnauwkeurigheid.
Ultrasone doorstromingsmeter
Bij ultrasone doorstromingsmeters wordt de doorstroming contactloos bepaald via akoestische signalen. GEMÜ past hierbij de faseverschilmethode toe. Twee tegenover elkaar gepositioneerde sensoren zenden en ontvangen afwisselend ultrasoonsignalen. Bij een stilstaand medium ontvangen beide sensoren de verzonden ultrasoonsignalen in dezelfde fase, dat wil zeggen zonder faseverschil. Bij een stromend medium ontstaat er een faseverschuiving. Het ontstane faseverschil is direct evenredig met de flowsnelheid. Uit de flowsnelheid en de diameter van de buisleiding wordt het flowvolume bijzonder snel en nauwkeurig berekend.
Stromingsregeling met GEMÜ doorstromingsmeters

Door de combinatie van de doorstromingsmeters met onze afsluiters en positie- en procesregelaars ontstaat een stromingsregeleenheid. Met onze deskundigheid helpen wij u graag met de configuratie van de eenheid die voor uw installatie geschikt is.