Der digitale elektropneumatische Stellungsregler GEMÜ 1436 eco cPos dient zur Steuerung von pneumatisch betätigten Prozessventilen mit einfachwirkenden Linear- oder Schwenkantrieben. Im robusten und kompakten Gehäuse sind der Regler, Weggeber, Schaltventile und Status-LEDs integriert. Aufgrund der optimal abgestimmten Vorkonfiguration kann bei diesem Produkt vollständig auf ein Display mit Bedientasten verzichtet werden. Die Pneumatik- und Elektroanschlüsse sind platzsparend und leicht zugänglich in einer Montagerichtung angeordnet. All dies macht diesen Stellungsregler zur kostengünstigen Lösung für Regelaufgaben mit Basisanforderungen.
- Kein Luftverbrauch im ausgeregelten Zustand
- Einfache Adaption auf unterschiedliche Ventilantriebe
- Einfache Inbetriebnahme durch automatische Initialisierung
- Speed-AP Funktion für schnelle Montage und Initialisierung
- Einfache Bedienung aufgrund ausbalancierter Vorkonfiguration
- Hoher Durchflusswert
- Umgebungstemperatur:0 bis 60 °C
- Betriebsdruck:1,5 bis 7 bar
- Wirkweise:einfachwirkend
- Durchflussleistung:84 Nl/min | 100 Nl/min
- Messbereich:max. 30 mm, linear | max. 50 mm, linear | max. 75 mm, linear | max. 90°, radial
- Versorgungsspannung:24 V DC
- Elektrische Anschlussarten:M12-Steckverbinder
- Konformität:EAC | UL Listed
News zum Produkt
News zum Produkt
26.02.2020