Digitaalisella sähköpneumaattisella asennonsäätimellä GEMÜ 1436 eco cPos ohjataan pneumaattisesti käytettäviä prosessiventtiilejä, joissa on yksitoiminen lineaarinen tai kääntötoimilaite. Lujatekoiseen ja kompaktiin koteloon on integroitu säädin, liikematkatunnistin, kytkentäventtiilit ja tilan ilmaisevat ledit. Optimaalisesti sovitetun esikonfiguraation ansiosta tässä tuotteessa ei tarvita lainkaan näyttöä eikä siinä olevia käyttöpainikkeita. Pneumatiikka- ja sähköliitännät on sijoitettu siten, että tilaa säästyy ja liitäntöihin pääsee helposti käsiksi asennussuunnasta. Kaikki tämä tekee tästä asennonsäätimestä edullisen ratkaisun tavanomaisiin säätötehtäviin.
- Ei kuluta ilmaa poiskytkettynä
- Helppo sovittaa erilaisiin venttiilien toimilaitteisiin
- Automaattinen perusasetus tekee käyttöönotosta helppoa
- Speed-AP-toiminto nopeuttaa asennusta ja perusasetusten tekoa
- Hyvin suunniteltu esikonfiguraatio helpottaa käyttöä
- Suuri läpivirtaama-arvo
- Läpivirtausmäärä: 150 l/min | 200 l/min
- Ympäristön lämpötila: 0 - 60 °C
- Mittausalue: maks. 30 mm, lineaarinen | maks. 50 mm, lineaarinen | maks. 75 mm, lineaarinen | maks. 90°, radiaalinen
- Sähköliitäntätyypit: M12-pistoliitäntä
- Syöttöjännitteet: 24 V DC
- Vaatimustenmukaisuudet: | EAC
Tuoteuutisia
Tuoteuutisia
26.02.2020