GEMÜ N560

Rückschlagventil

  • Beschreibung
  • Merkmale
  • Technische Details

Das Rückschlagventil GEMÜ N560 besteht aus einem Schrägsitzventilkörper aus Kunststoff (wahlweise PVC-U oder PP-H). Die Dichtelemente sind aus EPDM und FPM gefertigt.

  • Einfache Wartung
  • Hoher Durchflusswert durch Schrägsitzausführung
  • Geringes Gewicht
  • Medientemperatur:5 bis 80 °C
  • Umgebungstemperatur:5 bis 50 °C
  • Betriebsdruck:0 bis 16 bar
  • Nennweiten:DN 10 bis 100
  • Anschlussarten:Flansch | Gewinde | Klebemuffe | Stutzen
  • Anschlussnormen:ANSI | DIN | EN
  • Körperwerkstoffe:PP-H, natur | PVC-U
  • Dichtwerkstoffe:EPDM | FKM
  • Konformitäten:ATEX