• Description
  • Caractéristiques
  • Détails techniques

Le clapet anti-retour GEMÜ N560 est constitué comme un corps de vanne à clapet à siège incliné en plastique (au choix PVC-U ou PP-H). Les joints sont fabriqués en EPDM et FPM.

  • Facile d'entretien
  • Coefficient de débit élevé grâce au siège incliné
  • Poids réduit
  • Température du fluide :5 à 80 °C
  • Température ambiante:5 à 50 °C
  • Pression de service :à 16 bars
  • Diamètres nominaux :DN 10 à 100
  • Types de raccordement :Embout | Orifice lisse à coller | Raccord à bride | Raccord à visser
  • Normes de raccordement:ANSI | DIN | EN
  • Matériaux du corps:PP-H, natur | PVC-U
  • Matériaux d'étanchéité:EPDM | FKM
  • Conformités:ATEX