GEMÜ N560

Terugslagklep

  • Beschrijving
  • Kenmerken
  • Technische details

De terugslagklep GEMÜ N560 bestaat uit een schuine-zittingafsluiter van kunststof (naar keuze PVC-U of PP-H). De afdichtelementen zijn gemaakt van EPDM en FPM.

  • Eenvoudig onderhoud
  • Hoge doorstroomwaarde door uitvoering met schuine zitting
  • Laag gewicht
  • Mediumtemperatuur: 5 tot 80 °C
  • Omgevingstemperatuur*: 5 tot 50 °C
  • Bedrijfsdruk*: 0 tot 16 bar
  • Nominale breedtes*: DN 10 tot 100
  • Behuizingsvormen: Doorgangsafsluiter
  • Aansluitmethoden: Aansluitstuk | Flens | Gelijmde mof | Schroefdraad
  • Aansluitnormen: ANSI | DIN | EN
  • Materialen afsluiterhuis: PP-H, onbewerkt | PVC-U
  • Materialen zitdichting: EPDM | FKM
  • Conformiteiten: ATEX